Le telecamere VLXT.FO combinano un’interfaccia 10 GigE con uno slot SFP+ per cavi ottici. Supportano cavi in fibra ottica fino a 10 chilometri di lunghezza consentendo così una configurazione di sistema flessibile, vantaggiosa e semplice. In questo modo, acquisirete molto semplicemente immagini a grande distanza dal sistema per l’elaborazione dell’immagine basato su PC trasmettendole con una larghezza di banda di 1,1 GB/s – completamente senza media converter.
Poiché i cavi in fibra ottica sono insensibili ai disturbi elettromagnetici, le telecamere industriali possono essere direttamente utilizzate anche accanto a motori o altri apparecchi. I robusti cavi ottici sono estremamente flessibili nella posa con grossi raggi di curvatura semplificando così l’integrazione soprattutto su lunghi tratti. La minore dissipazione di potenza genera meno calore di scarico e consente di ridurre le misure di raffreddamento.
Per una valutazione stabile ed affidabile delle immagini è possibile selezionare tra gli ultimi sensori CMOS Sony Pregius con una qualità delle immagini estremamente elevata, un ampio intervallo dinamico e un ridotto rumore. Dotate di funzioni efficienti quali Sensor Multi ROI, Shading Correction e IEEE 1588, le telecamere CMOS consentono l’incremento della frequenza dei fotogrammi e l’alleggerimento della trasmissione dei dati, la correzione di artefatti di obiettivi e di illuminazione e la sincronizzazione esatta nei sistemi multi-camera. Quattro uscite di potenza opto-disaccoppiate con modulazione della larghezza degli impulsi e una potenza di uscita fino a 120 W (max 48 V / 2,5 A) consentono l’azionamento diretto e vantaggioso delle illuminazioni senza controller esterno. Per applicazioni con variazione delle distanze di lavoro, il supporto Liquid Lens consente di azionare direttamente gli obiettivi con messa a fuoco automatica dotati di lenti liquide.
Brochure – High-performance industrial cameras
Flyer – LXT cameras with 10 GigE
White Paper – 10 GigE: High-speed for your machine vision task
Technical Report – Industrial cameras optimize shape from shading applications