Le telecamere VLXT con azionamento diretto degli obiettivi con messa a fuoco automatica per lenti liquide o EF-Mount integrato per obiettivi Canon EF offrono per le vostre applicazioni il massimo della flessibilità in caso di variazione delle distanze di lavoro o delle condizioni di luminosità. Le telecamere industriali rappresentano quindi la soluzione ideale per gli efficienti sistemi per l’elaborazione dell’immagine nel settore della produzione di piccole serie con ridotti volumi di lotto.
Dal supporto Liquid Lens traggono vantaggio le applicazioni in cui la distanza dell’oggetto dalla telecamera varia frequentemente. Gli obiettivi con messa a fuoco automatica vengono alimentati ed azionati direttamente dal collegamento della telecamera. In questo modo, anche su grandi differenze nella distanza di lavoro, la messa a fuoco avviene in modo dinamico nell’arco di frazioni di secondo – completamente senza modifiche meccaniche al sistema ottico. Tale condizione semplifica la configurazione di sistema accelerando le diverse applicazioni all’interno di una linea di produzione.
Gli obiettivi Canon EF vengono regolati direttamente su lato software con le telecamere VLXT.EF grazie all’attacco EF-Mount integrato adattando così fuoco e diaframma alle vostre applicazioni in modo dinamico. È possibile fare a meno di accessori esterni e del relativo cablaggio. L’integrazione diventa così semplificata, conveniente e a prova di guasto. Gli obiettivi Canon EF di prim’ordine e spesso premiati offrono immagini a forte contrasto con elevata profondità di campo. Vengono supportati anche i moderni obiettivi con motori ad ultrasuoni. In questo modo, otterrete una messa a fuoco accurata, silenziosa ed estremamente veloce con un ridotto consumo di corrente ed un’elevata affidabilità per realizzare applicazioni robuste e vantaggiose in termini di costo.
Brochure – High-performance industrial cameras
Flyer – LXT cameras with 10 GigE
White Paper – 10 GigE: High-speed for your machine vision task
Technical Report – Industrial cameras optimize shape from shading applications