Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere con interfaccia GigE

Serie CX (telecamere VCXG.I.PTP)

  • 3,2 – 12 MP
  • Fino a 39 fps
  • Pregius di Sony
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Accessori per alloggiamento IP 65/67/69K per telecamere CX.I

Serie CX

  • Protezione IP 65/67 grazie al sistema brevettato di tubi modulari con un numero variabile di anelli distanziatori
  • L’alloggiamento IP 65/67 evita l’accumulo di sporcizia causato da liquidi stagnanti
  • Alloggiamento IP 69K in design washdown per applicazioni nell’area di spruzzatura e contatto con il prodotto

Punti di forza
   

Le telecamere PTP CX.I evidenziano i loro punti di forza in sistemi che richiedono componenti ad alte prestazioni con marcatura temporale uniforme basata sullo standard IEEE 1588. L’immagine e il trigger sono facili da assegnare grazie alla sincronizzazione a microsecondi e i dati di processo possono essere chiaramente identificati. La progettazione e l’integrazione del sistema è semplificata e conveniente. Combinate con caratteristiche funzionali come quattro uscite di potenza fino a 120 W, controller di illuminazione integrato, resistenza alle vibrazioni e agli urti o alloggiamento rigido anodizzato, consentono soluzioni di automazione efficienti senza componenti aggiuntivi. Grazie alla frequenza dei fotogrammi sincronizzata, le telecamere in funzionamento multi-camera possono registrare le immagini contemporaneamente , senza ulteriori cablaggi.


I vostri vantaggi
  • Sincronizzazione temporale precisa nelle reti Ethernet
    • Precision Time Protocol (PTP) secondo lo standard IEEE 1588
  • Composizione esatta delle registrazioni di diverse telecamere
    • Modalità master e slave 
    • Comandi Scheduled Action
    • Marcatura temporale precisa
    • Frequenza dei fotogrammi sincronizzata
  • Integrazione rapida e a basso costo in tutti i settori industriali
    • Controller di illuminazione integrato con regolazione della luminosità
    • 4 uscite di potenza con max 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
    • Alloggiamento rigido anodizzato
    • Accessori abbinati in modo ottimale da un punto di vista termico per raggiungere le classi di protezione IP 54, IP 65, IP 67 e IP 69K
    • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • Analisi dell’immagine precisa e stabile a lungo termine
    • Connettori M12 codificati a X e PoE
    • Vibrazione 10 g e urto 100 g
    • Ingressi e uscite optoisolati con livelli di tensione della tecnologia di automazione
  • Applicazioni veloci o ad alta intensità di luce facilmente implementabili
    • Modelli con tempi di esposizione brevi a partire da  1 µs
  • Rilevamento e valutazione affidabili in processi rapidi
    • Fino a 1000 immagini/s con ROI (Region of Interest)
    • Memoria immagini interna
    • Modalità burst
  • Registrazione di sequenze di immagini modificando le impostazioni della telecamera portando il sensore alla massima velocità di acquisizione
    • Sequencer conforme agli standard
    • Modalità burst e memoria immagini integrata
  • Messa in servizio facile e veloce per Windows, Linux e piattaforme basate su ARM
    • Conformità agli standard di GigE Vision e GenICam
    • Massima compatibilità con i fornitori di software di terze parti conformi agli standard

Applicazioni

Tecnologia

Scaricare
Brochure / Cataloghi
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto