Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sensore di temperatura modulare RTD

CombiTemp TFRN

  • Possibilità di personalizzazione a seconda delle esigenze del cliente
  • Touchscreen opzionale
  • Profondità d’immersione da 20 ...3000mm
  • 4…20 mA, uscita HART o Pt100
  • Facile installazione e funzionamento affidabile
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Sensore di temperatura preciso con touchscreen

PT55

  • Design compatto e robusto
  • Profondità di immersione disponibili fino a 300 mm 
  • Varianti con profondità di immersione personalizzata su richiesta
  • Installazione e utilizzo semplice
  • Disponibili versioni per alte temperature dei fluidi fino a 250°C
  • IO-Link Dual Channel per una facile messa in servizio e il rilevamento di preziosi dati aggiuntivi
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Trasmettitore temperatura rapido e preciso

PT20S

  • Tempo di risposta molto rapido
  • Misura della temperatura ad alta precisione
  • Trasmettitore da 4 … 20 mA integrato
  • IO-Link Dual Channel per una rapida messa in servizio e per il rilevamento di preziosi dati aggiuntivi
  • Profondità di immersione specifica per il cliente
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Trasmettitore di temperatura compatto

TE2

  • Struttura compatta e robusta
  • Profondità d’immersione su specifica del cliente fino a 3000 mm
  • Misurazione di precisione da -50 ... 250 °C
  • Trasmettitore integrato 4 ... 20 mA o uscita Pt100
  • Implementazione del processo semplificata a partire da DN 25 oppure nel serbatoio
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Robusto sensore standard

TCR6

  • Alloggiamento DIN forma B
  • Profondità d’immersione fino a 3000 mm
  • 4 … 20 mA o uscita HART
  • Classe Pt100 A/B, possibilità di configurazione Pt1000
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Sensore di temperatura modulare RTD per temperatura interna ed ambientale

TFR5

  • Sensore in acciaio inox AISI 316L
  • Adatto per uso in ambienti interni e all’esterno
  • Touchscreen opzionale
  • Sonda interna o remotata
  • Montaggio a parete o su tubo
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Sensori universali a cavo per un'installazione a ingombro molto ridotto

  • Compatto e leggero per agevolare il posizionamento
  • Adatto per spazi ristretti e installazioni in movimento
  • Uscita Pt100
  • Possibilità di collegamento alla serie CombiTemp
Al prodotto

I vostri vantaggi
  • Sicurezza di processo di lunga durata
    • Appositamente progettato per ambienti industriali severi
    • Tecnica di misurazione affidabile
  • Produttività potenziata grazie a una misurazione ad alte prestazioni
    • Tempi di risposta rapidi e design compatti per un posizionamento ottimale
  • Sforzo ridotto grazie all’utilizzo più facile
    • Impiego semplice anche senza touch display o FlexProgrammer
  • Implementazione rapida, facile ed economica
    • Ampio portafoglio di raccordi di processo
  • Valore aggiunto grazie ai dati digitali del sensore
    • Messa in servizio semplice e veloce
    • Soluzioni con IO-Link Dual Channel per la massima flessibilità di processo
    • Dati aggiuntivi grazie al collegamento digitale del sensore

Applicazioni
  • Monitoraggio della temperatura in processi industriali o fluidi
  • Rilevamento della temperatura ambiente all’interno o all’esterno
  • Utilizzo nella fluidica, nella chimica, nella tecnologia di processo e nell’ingegneria meccanica
  • Utilizzo con raccordi di processo industriali in sistemi di tubazioni, di riscaldamento e idrici, ma anche in serbatoi e contenitori

Tecnologia

Scaricare


In alto