Dati tecnici
Caratteristiche funzionali
Process temperature
  • -50 … 205 °C
Sensing element
  • PT100
  • PT1000
Pt100 accuracy class (EN 60751)
  • 1/1 B ± (0.3 + 0.005 × t)°C
  • 1/1 A ± (0,15 + 0,002 × t)°C
  • 1/3 B ± 1/3 × (0.3 + 0.005 × t)°C
  • 1/6 B ± 1/6 × (0.3 + 0.005 × t)°C
Pt1000 accuracy class (EN 60751)
  • 1/1 B ± (0.3 + 0.005 × t)°C
  • 1/3 B ± 1/3 × (0.3 + 0.005 × t)°C
Process pressure
  • ≤ 25 bar
Raccordo di processo
Sensor length
  • 46 mm
Sensor tube material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Condizioni ambientali
Classe di protezione (EN 60529)
  • IP 65
Humidity
  • < 98 % RH , condensazione
Vibration (sinusoidal) (EN 60068-2-6)
  • 1.6 mm p-p (2 … 25 Hz), 4 g (25 … 100 Hz), 1 octave / min.
Segnale di uscita
Without transmitter
  • Pt100
  • Pt1000
Collegamento elettrico
Cable
  • Sensore con cavo in silicone a 4 fili

Scaricare
Data sheet
Certificates / approvals
Technical Reports / White Paper
CAD

Disegni
Drawings
The selected altAttribute does not exist!

Sensor tube dimensions

(png | 16 KB)

Accessori
Accessories
The selected altAttribute does not exist! 2909

  • R 1/2 ISO 7-1
  • AISI 316L (1.4404)


In alto