Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sensore di conducibilità performante con display

CombiLyz AFI4

  • Misurazioni ad alta precisione con un’accuratezza dell’1%
  • Tempo di risposta particolarmente breve (15 s)
  • Ideale per il monitoraggio della qualità e la misurazione della concentrazione
  • Design igienico monopezzo sicuro per gli alimenti con parti a contatto con le sostanze in PEEK
  • IO-Link Dual Channel per una facile messa in servizio
  • Conforme a 3-A Sanitary Standards, FDA e certificato EHEDG
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Sensore di conducibilità performante con elettronica separata

CombiLyz AFI5

  • Misurazioni ad alta precisione con un’accuratezza dell’1%
  • Tempo di risposta particolarmente breve (15 s)
  • Ideali per spazi ristretti e forti vibrazioni
  • Design igienico monopezzo sicuro per gli alimenti con parti a contatto con le sostanze in PEEK
  • IO-Link Dual Channel per una facile messa in servizio
  • Conforme a 3-A Sanitary Standards, FDA e certificato EHEDG
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Sensore di conducibilità compatto con display

PAC50

  • Misure precise con precisione del 2% 
  • Tempo di risposta breve (15 s)
  • Ideale per il rilevamento e la differenziazione delle sostanze
  • Design igienico monopezzo sicuro per gli alimenti con parti a contatto con le sostanze in PEEK
  • IO-Link Dual Channel per una rapida messa in servizio con preziosi dati aggiuntivi
  • Conforme a 3-A Sanitary Standards, FDA e certificato EHEDG
     
Selezione prodotti disponibile

Qual è il sensore più adatto alla vostra applicazione?
The selected altAttribute does not exist!

I vostri vantaggi

IO-Link Dual Channel: il ponte verso il futuro digitale

Dual Channel con uscita analogica consente al sensore di essere utilizzato sia nelle architetture di controllo classiche sia in un’interfaccia digitale. Ciò significa che i sensori dispongono di un’uscita analogica da 4 … 20 mA e di un’interfaccia digitale IO-Link. In questo modo, al momento della messa in servizio del sensore è possibile, ad esempio, sfruttare i vantaggi di IO-Link che semplificano sensibilmente la parametrizzazione, nonostante il sensore possa controllare il processo tramite l’uscita analogica di 4 – 20 mA. Ovvero, anche se il sistema di controllo non è stato ancora convertito a IO-Link, è comunque possibile sfruttarne i vantaggi. È inoltre possibile utilizzare entrambi i canali contemporaneamente, garantendo così la massima flessibilità per i più svariati campi di applicazione dell’automazione di processo.


Applicazioni

Tecnologia

Sensore per la misurazione della conducibilità tramite principio induttivo
La cella di misurazione è un blocco di PEEK omogeneo e a tenuta ermetica con un foro attraverso il quale scorre la sostanza. Attorno a questo foro si trovano due bobine: una bobina principale con tensione AC e una bobina secondaria che riceve un piccolo segnale tramite la tensione indotta dalla sostanza. Le dimensioni di questo segnale dipendono dalla conduttività della sostanza. Il segnale viene amplificato dal sistema elettronico e trasformato in un segnale di uscita lineare analogico da 4-20 mA. Inoltre, nel sistema è integrato un sensorePt100 che si trova nella punta del sensore. Questo sensore misura la temperatura della sostanza per consentire la compensazione termica della conduttività misurata che sotto l’aspetto fisico dipende in larga misura dalla temperatura. Il segnale del sensore Pt100 può essere emesso anche come segnale in uscita analogico pari a 4...20 mA. Le bobine e il sensore si trovano nell’alloggiamento di PEEK che presenta una rugosità superficiale di (Ra) <  0,8 μm. Per questo il sensore di conducibilità si presta ottimamente all’uso in processi igienici o direttamente a contatto con sostanza acide o alcaline concentrate.


Scaricare
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto