Rilevamento e differenziazione dei fluidi estremamente rapidi e precisi con il sensore di conducibilità PAC50. Il sensore ha il tempo di risposta più rapido della sua categoria (15 secondi) con precisione molto elevata. I sensori di conducibilità PAC50 sono caratterizzati da un design molto compatto, sviluppato sulla base di molti anni di esperienza dei clienti e del mercato. Il design igienico de one-piece, le parti bagnate in PEEK e la certificazione in conformità a tutti gli standard alimentari attuali ne fanno il sensore ideale per l'uso in applicazioni igieniche e, naturalmente, industriali.
Con i nuovi sensori della serie 50, rendiamo l'automazione dei processi più efficiente e sostenibile. La serie Baumer 50 significa:
|
|
|
---|
Ogni sensore offre le prestazioni best-in-class per le variabili di pressione, temperatura e conducibilità. Tutti i sensori della serie 50 hanno la stessa testina del sensore e l'esclusivo concetto d'utilizzo con touchscreen. Il utilizzo è pertanto lo stesso per tutti i sensori della serie 50. Ciò rende molto più semplice la configurazione, l'integrazione e la gestionen.
Potete anche scoprire di più sul nostro compatto e potente Sensori di pressione e Sensori di temperatura della serie 50.
La serie 50 è dotata di un touch display intuitivo, senza manopole e pulsanti che rappresentano anche un rischio per la tenuta. La calibrazione e la parametrizzazione completa del sensore possono essere eseguite direttamente tramite questo display. Il concetto di funzionamento è lo stesso per tutte le tecnologie di misura (pressione, temperatura e conducibilità), il che garantisce un utilizzo standardizzato e semplice di tutti i sensori della serie 50.
Visualizzazione dello stato con retroilluminazione colorata del display per una lettura rapida e semplice. Il display è facile da leggere anche da diverse angolazioni e distanze.
I sensori per la misurazione della conducibilità sono un componente importante nell'industria di processo. Analizzando la conducibilità di un mezzo - cioè la sua capacità di condurre l'elettricità - è possibile analizzare e controllare interi processi. La conducibilità è causata da ioni con carica positiva (cationi) e ioni con carica negativa (anioni) che si muovono in un campo elettrico. La conducibilità dipende dalla concentrazione di ioni e dalla temperatura del fluido.
I sensori per la misurazione della conducibilità si dividono in sensori con tecnologia conduttiva e sensori con tecnologia induttiva.