The selected altAttribute does not exist!

Tollerante

MHGE

  • Encoder incrementale
  • Tolleranza assiale ± 3 mm
  • Tolleranza radiale fino a 2,2 mm
  • Albero fino a ø 740 mm
  • Montaggio flessibile della ruota magnetica
  • Variante offshore con omologazione DNV-GL
  • Driver di potenza per lunghi cavi 
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Ad altissima risoluzione

MHGP

  • Encoder incrementale con potente elaborazione del segnale
  • Fino a 524288 periodi sinusoidali per giro
  • Diametro dell’albero fino a 340 mm
  • Tolleranza assiale ±3mm
  • Tolleranza radiale fino a 2,2 mm
  • Montaggio flessibile della ruota magnetica
  • Driver di potenza per lunghi cavi
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Flessibili

MIR3000F / MQR3000F

  • Encoder incrementale con tecnologia brevettata della banda magnetica
  • Albero fino a ø 3185 mm
  • Facilmente potenziabile
  • Potente elaborazione del segnale per la massima qualità dello stesso
  • Tolleranza assiale ± 5 mm
  • Tolleranza radiale fino a 3 mm
  • Fino a 131072 impulsi 
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Assoluta

MHAP

  • Encoder assoluto monogiro
  • Potente elaborazione del segnale
  • Fino a 524288 impulsi
  • Risoluzione ST fino a 17 bit
  • Albero fino a ø 340 mm
  • Interfaccia SSI + HTL / TTL / SinCos
  • Montaggio flessibile della ruota magnetica 
     
Selezione prodotti disponibile

I vostri vantaggi
  • Bassi costi di sviluppo e produzione
    • Grazie ai diametri flessibili dell’albero fino a oltre 3 m, l’encoder si adatta al vostro design e non viceversa
  • Massima qualità di funzionamento grazie a una magnetizzazione precisa
    • Ruote magnetiche di alta precisione grazie a molti anni di know-how nella magnetizzazione
    • Elaborazione del segnale unica per encoder ad altissima risoluzione
  • Funzionamento continuo affidabile anche in condizioni estreme
    • Rilevamento magnetico senza contatto ed esente da usura
    • Immunità allo sporco
    • Resistenza alle vibrazioni e agli urti
  • Classe di protezione IP permanentemente alta
    • Grazie al design senza cuscinetti, è possibile realizzare classi di protezione IP elevate in modo economico
    • Anche a velocità elevate, l’encoder rimane protetto dalla penetrazione di acqua e polvere
    • Più robusto grazie all’elettronica disaccoppiata dalle parti in movimento
  • Immune alle correnti parassite
    • Specialmente con gli encoder su motori elettrici potenti, i cuscinetti a sfera possono essere danneggiati dalle correnti parassite
    • Questo problema si risolve disaccoppiando la testina di lettura dall’albero
  • Costruzione compatta della macchina
    • Integrazione flessibile grazie al montaggio sul lato A o B
    • Ridotta profondità di montaggio grazie al rilevamento radiale

Applicazioni

Punti di forza tecnologici

Il rilevamento magnetico permette grandi distanze tra la tecnologia del sensore e la misura materializzata (di solito un anello magnetico). Ciò significa che possono essere strutturalmente separati l’uno dall’altro e che si può fare a meno dei cuscinetti a sfera di precisione utilizzati di solito con gli encoder. La tolleranza di montaggio è relativamente alta. Questo offre una maggiore flessibilità nella costruzione e nel montaggio. Allo stesso tempo, a causa della mancanza di cuscinetti, non ci sono segni convenzionali di usura. Questo rende gli encoder immuni alla polvere, allo sporco o alle fibre tessili, immuni alle correnti parassite o ai carichi dei cuscinetti e resistenti alle vibrazioni e agli urti.


Scaricare
Brochure / Cataloghi

In alto