The selected altAttribute does not exist!

Connected

EB200E

  • Rilevamento semplice della velocità
  • IO-Link per un’integrazione e una parametrizzazione efficiente
  • Funzione di controllo della velocità
  • Soluzioni per diametro albero fino a 47,9 mm
  • Funzionamento continuo affidabile, ad esempio con sporco, polvere o fibre
     
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Robusti

MIR10

  • Encoder incrementale per il controllo della velocità
  • Risoluzione fino a 4096 ppr 
  • Robusto alloggiamento in metallo 
  • Elevata resistenza all’imbrattamento
  • Fino a 20000 giri/min
  • Albero fino a ø 43,5 mm 
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Preciso

ITD49 / 69 / 89

  • Encoder incrementale preciso
  • Segnali seno/coseno per un controllo della velocità di alta qualità
  • Accuratezza fino a 0,1°
  • Segnali seno/coseno per la valutazione orientata alla sicurezza
  • Possibilità di rilevamento ridondante
  • Albero fino a ø 140 mm 
Selezione prodotti disponibile

Innovazione attraverso l’integrazione
The selected altAttribute does not exist!

Rispetto ai sistemi montati su cuscinetti, gli encoder senza cuscinetti sono poco ingombranti grazie alla ridotta profondità di montaggio. Con il loro modello compatto e la semplice realizzazione di grandi diametri d’albero, possono essere integrati direttamente nella meccanica esistente. Non è più necessario un complesso montaggio esterno privo di protezione.


I vostri vantaggi
  • Bassi costi di sviluppo e produzione
    • Grazie ai diametri d’albero flessibili da 6 mm a oltre 3 m, è l’encoder a adattarsi al vostro design e non viceversa
  • Costruzione compatta della macchina
    • Ridotta profondità di montaggio grazie al rilevamento radiale
    • Soluzioni con profondità di montaggio inferiore a 12 mm
    • Integrazione flessibile grazie al montaggio sul lato A o B
  • Funzionamento continuo affidabile anche in condizioni estreme
    • Rilevamento magnetico senza contatto ed esente da usura
    • Immunità allo sporco
    • Resistenza alle vibrazioni e agli urti
  • Massima qualità di funzionamento grazie a una magnetizzazione precisa
    • Ruote magnetiche di alta precisione grazie a molti anni di esperienza nella magnetizzazione
  • Classe di protezione IP permanentemente alta
    • Grazie al design senza cuscinetti e all’elettronica completamente incapsulata, è possibile realizzare classi di protezione IP elevate in modo economico
    • Anche a velocità elevate, l’encoder rimane protetto dalla penetrazione di acqua e polvere
    • Più robusto grazie all’elettronica disaccoppiata dalle parti in movimento
  • Immune alle correnti parassite
    • Specialmente con gli encoder su motori elettrici potenti, i cuscinetti a sfera possono essere danneggiati dalle correnti parassite
    • Questo problema si risolve disaccoppiando la testina di lettura dall’albero
  • La ridondanza è facile da implementare
    • Il rilevamento ridondante può essere facilmente realizzato con due testine di lettura su una ruota magnetica
       

Applicazioni

Punti di forza tecnologici

Il rilevamento magnetico permette grandi distanze tra la tecnologia del sensore e la misura materializzata (di solito un anello magnetico o un magnete centrale).
Questo significa che possono essere strutturalmente separati l’uno dall’altro e si può fare a meno dei cuscinetti a sfera di precisione solitamente utilizzati per gli encoder.

Le tolleranze di montaggio sono relativamente alte. Questo offre una maggiore flessibilità nella progettazione e nel montaggio. Allo stesso tempo, in conseguenza della mancanza di cuscinetti, non ci sono segni convenzionali di usura.
Questo rende gli encoder immuni alla polvere, allo sporco o alle fibre tessili, immuni alle correnti parassite o ai carichi dei cuscinetti e resistenti alle vibrazioni e agli urti.


In alto