Trasparenza di processo in ogni istante e da ogni luogo. La robusta visualizzazione del processo fornisce informazioni in tempo reale sullo stato del processo. Cinque colori definiti indicano se il processo avviene come desiderato, se il sensore commuta o se è presente un guasto. Inoltre, il colore può essere usato per indicare quale liquido viene misurato. Grazie al LED a 360° questa informazione è riconoscibile da qualsiasi punto e consente in questo modo processi sicuri. Con un collegamento elettrico in acciaio inossidabile combinato con l’indicatore visivo di stato, KingCrown di Baumer è una soluzione robusta e affidabile. Il sistema di tenuta proTect+ garantisce inoltre la tenuta a lunga durata della tecnologia del sensore.

Processi trasparenti

La corona LED a 360° con 5 colori definiti (sulla base di NE 107) consente di visualizzare in qualsiasi momento e senza ritardi lo stato di funzionamento dell’impianto. Ma anche eventuali guasti possono essere segnalati e localizzati direttamente. In questo modo, è possibile una visualizzazione univoca dello stato di commutazione in loco. Ciò aumenta la sicurezza del processo e riduce i tempi di reazione in caso di guasto. 

Grazie a KingCrown di Baumer, la visualizzazione del processo risulta ben visibile a colpo d’occhio in qualsiasi posizione di montaggio, senza punti ciechi. Inoltre, i colori vivaci sono facilmente visibili in qualsiasi ambiente di produzione, anche alla luce del giorno.
Esempio di applicazione

Affidabile in ambienti di produzione esigenti

In condizioni di produzione con molta umidità, sbalzi termici o spruzzi d’acqua, i sensori devono avere un’elevata tenuta e robustezza per evitare guasti. KingCrown progettato secondo proTect+ offre la soluzione ideale per queste esigenze. Il corpo del sensore in acciaio inossidabile con corona a LED per l’indicatore visivo di stato, protegge l’elettronica dalle influenze ambientali e quindi riduce al minimo i tempi di fermo e i guasti. Mentre altri test di tenuta testano l’impermeabilità all’acqua dei sensori solo quando sono nuovi, la serie di test proTect+ simula prima di tutto gli effetti dell’invecchiamento dei sensori. Solo successivamente i sensori vengono sottoposti a test di tenuta in conformità alle direttive della classe di protezione IP per garantirne la massima tenuta. Il sensore convince per la sua straordinaria resistenza agli urti e alla rottura anche durante la produzione e l’installazione. Pertanto è possibile utilizzare un sensore di processo Baumer con KingCrown anche in ambienti di produzione esigenti.
​​​​​​​
Ulteriori informazioni sul sistema di tenuta proTect+

Serie di test proTect+

Al fine di garantire l’assoluta tenuta, i sensori sono sottoposti ad esaustivi test di stress. Le seguenti procedure di test vengono eseguite su diversi sensori:


Portafoglio prodotti

Supernovità: interruttore di livello limite CleverLevel PL20 con KingCrown

Downloads

In alto