Bei der Serialisierung und Aggregation im Verpackungsprozess müssen mehrere Produktkennzeichnungen gleichzeitig verifiziert werden. Eine kostengünstige Umsetzung ermöglichen die hochauflösenden Rolling Shutter CX-Kameras mit bis zu 20 Megapixel.
Ist eine Verifikation durchweg in Bewegung oder sind noch höhere Auflösungen erforderlich, eignen sich die Global Shutter Kameras der LX-Serie mit Auflösungen von 20, 25, 48 oder 65 Megapixel ideal. Zur einfachen Integration mittels Einkabellösung verfügen alle Baumer GigE Vision konformen Kameras über Power over Ethernet (PoE).