Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Schnelle und zuverlässige Kameras mit aktuellsten CMOS-Sensoren

CX-Serie

  • Bis zu 24 MP und 318 fps
  • Sony Pregius, Pregius S, STARVIS, Polarsens; onsemi PYTHON
  • Global und Rolling Shutter Sensoren
  • GigE Vision, USB3 Vision
  • 29 × 29 mm, 36 × 36 mm, 40 × 40 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Hochauflösende, schnelle und robuste CMOS-Kameras

LX-Serie

  • Bis zu 65 MP und 1622 fps
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX, onsemi PYTHON, ams CMV
  • Global Shutter Sensoren
  • GigE Vision, 10 GigE Vision, Camera Link
  • 60 × 60 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Frei programmierbare Smart Cameras für leistungsstarke KI-Anwendungen

AX-Serie

  • Bis zu 5 MP und 77 fps
  • Sony Global Shutter Sensoren
  • NVIDIA Jetson KI-Module
  • M12-Ethernet, RS232
  • 70 × 70 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

All-In-One GigE Vision Kameras

IX-Serie

  • 1 MP und 50 fps​
  • Integrierter Autofokus, Optik und segmentierbare Beleuchtung
  • Standardkonform mit GigE Vision und GenICam
  • Industrietaugliches IP 67 Gehäuse 
  • 50 × 53 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Unsichtbares inspizieren

UV, NIR, SWIR und Polarisationskameras

  • Empfohlen für unsichtbares Licht und Polarisationszustände
  • Von 200 nm bis 1700 nm die passende Kamera
  • GigE Vision, 10 GigE Vision, USB3 Vision
  • SWIR mit integriertem Kühlkanal (optional)
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

High-speed Kameras mit internem Speicher

QX-Serie

  • 12 MP und 335 fps
  • ams (CMOSIS)
  • Global Shutter Sensoren
  • 10 GigE Vision
  • 70 × 70 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Gehäuse-Zubehör für Schutzart IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 für raue Umgebungen

CX-Serie, LX-Serie

  • IP 65/67-Schutz dank patentiertem modularen Tube-System mit einer variablen Anzahl an Zwischenringen
  • IP 65/67-Gehäuse vermeidet Schmutznester durch stehende Flüssigkeiten
  • IP 69K-Gehäuse im Washdown-Design für Einsätze im Spritz- und Produktkontaktbereich
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Kundenspezifische Kameras

  • Modifikation von Standardprodukten
  • Kundenspezifische OEM-Bildverarbeitungskomponenten
  • Embedded Vision Kameramodule
  • Software- und Systemintegration

Industriekameras

Hohe Bildraten, herausragende Bildqualität und einfache Integration – dafür stehen unsere Industriekameras. Ihr robustes industrielles Design ist die Basis für eine langzeitstabile und präzise Bildauswertung in Ihrer Applikation. Das Portfolio umfasst CMOS-basierte Matrixkameras in Farbe und Monochrom mit Auflösungen bis 65 Megapixel. Mit unserer 25-jährigen Erfahrung verstehen wir Ihre Anforderungen und beraten Sie optimal bei der Lösung Ihrer Anwendung.


Ihr Nutzen
  • Branchenübergreifende flexible Applikationslösungen
    • Vielfältiges CMOS-Kameraportfolio mit Auflösungen bis 65 Megapixel und Bildraten bis 1622 Bilder/s
  • Langzeitstabile und präzise Bildanalyse
    • Industrietaugliches Design: IP 67-Modelle, großer Temperaturbereich und Spannungspegel der Automatisierungstechnik
  • Flexible Optimierung Ihrer Systemkosten
    • Kameras mit umfangreicher Ausstattung, Bildverarbeitung und unterschiedlichen Schnittstellen
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme für Windows, Linux und ARM-basierte Plattformen
    • Standardkonforme Kameras mit GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link und GenICam
  • Weltweite Beschaffung und Support
    • Global präsente Baumer Niederlassungen
  • Kundenspezifische Bildverarbeitungskomponenten für optimale Bildverarbeitungslösungen
    • Kontaktieren Sie uns für kundenspezifische Kameras und Bildverarbeitungskomponenten

Anwendungen
  • Industrielle Bildverarbeitung
  • Verpackungs- und Druckinspektion
  • Mess- und Inspektionssysteme
  • Medizintechnik
  • Erneuerbare Energien
  • Robotik
  • Intelligente Verkehrssysteme

Technologie
Anwendungen zukunftssicher realisieren: Baumer Industriekameras mit neusten CMOS-Sensoren

Dank entscheidender Weiterentwicklungen zu höheren Geschwindigkeiten und niedrigerem Rauschen etablierten sich CMOS-Sensoren mit wegweisenden Sensortechnologien und lösten CCD-Sensoren in vielen Bereichen der industriellen Bildverarbeitung ab. Aktuelle CMOS-Sensoren bieten heute neben hohen Auflösungen, Bildraten und geringer Leistungsaufnahme auch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Damit Sie Ihre Bildverarbeitungsanwendung zukunftssicher realisieren, setzen Sie einfach auf unsere leistungsstarken Industriekameras mit aktuellsten CMOS-Sensoren:

  • Sony Pregius Global Shutter CMOS-Sensoren mit Auflösungen bis 12 Megapixel
    • IMX174, IMX249, IMX250, IMX252, IMX253, IMX255, IMX264, IMX265, IMX273, IMX287, IMX304, IMX420, IMX421, IMX425, IMX426
  • Sony Pregius S Global Shutter CMOS-Sensoren mit Auflösungen bis 24 Megapixel
    • IMX530, IMX535, IMX536, IMX537, IMX540, IMX541, IMX545, IMX546, IMX548
  • Sony Polarsens Global Shutter CMOS-Sensoren mit 5 Megapixel Auflösung
    • IMX250, IMX264
  • Sony SenSWIR Global Shutter CMOS-Sensoren mit 1,3 Megapixel Auflösung
    • IMX990, IMX991
  • Sony UV Global Shutter CMOS-Sensoren mit 8 Megapixel Auflösung
    • IMX487
  • Gpixel Global Shutter CMOS-Sensoren mit bis zu 65 Megapixel Auflösung
    • GMAX3249, GMAX3265
  • onsemi AR0144 und PYTHON Global Shutter CMOS-Sensoren mit Auflösungen bis 25 Megapixel
    • AR0144CS, PYTHON1300, PYTHON2000, PYTHON5000, PYTHON 25K
  • ams (CMOSIS) Global Shutter CMOS-Sensoren mit Auflösungen bis 48 Megapixel
    • CMV2000, CMV4000, CMV8000, CMV12000, CMV20000, CMV50000
  • Sony STARVIS Rolling Shutter CMOS-Sensoren mit Auflösungen bis 20 Megapixel
    • IMX178, IMX183, IMX226, IMX290

Downloads
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben