Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

LX-Kameras mit 10 GigE

LX-Serie (VLXT-Kameras)

  • Bis 65 MP und 1622 fps
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX
  • Bandbreite bis zu 1,1 GB/s
  • Betriebstemperaturbereich -30 °C – 70 °C
  • Sensor Multi ROI, Shading Correction, Edge Sharpening, HDR, IEEE 1588, 5×5-Farbrechnung, JPEG-Bildkompression
  • 10GBase-T für Kupferkabel oder SFP+ Slot für optische Kabel
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

LX-Kameras mit Dual GigE

LX-Serie (LXG-Kameras)

  • Bis 48 MP und 111 fps
  • onsemi PYTHON, ams CMV
  • Bandbreite bis zu 240 MB/s
  • Betriebstemperaturbereich 5 °C – 68 °C
  • HDR, Burst Mode, Multi ROI, Multi I/O, PoE
  • Modelle mit erhöhter NIR-Empfindlichkeit
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

LX-Kameras mit Camera Link

LX-Serie (LXC-Kameras)

  • Bis 48 MP und 337 fps
  • onsemi PYTHON, ams CMV 
  • Bandbreite bis zu 850 MB/s
  • Betriebstemperaturbereich 5 °C – 66 °C
  • HDR, Burst Mode, Multi ROI, Multi I/O, PoCL
  • GenICam Support
Im Produktselektor öffnen

Hochauflösend und schnell

Mit den Kameras der LX-Serie realisieren Sie Bildverarbeitungsaufgaben mit höchsten Anforderungen an Auflösung, Bildrate und Bildqualität. Volle Flexibilität bieten Ihnen die hochauflösenden CMOS-Sensoren bis 65 Megapixel und die Wahl zwischen den Schnittstellen Camera Link, Dual GigE oder 10 GigE.

Dank dem breiten Sensorportfolio von Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX, onsemi PYTHON und ams CMV liefern die leistungsstarken Industriekameras eine ausgezeichnete Bildqualität mit hervorragender Empfindlichkeit, niedrigem Dunkelrauschen und sehr hoher Dynamik. So werden auch in schnellen Prozessen feinste Details und Abweichungen jederzeit zuverlässig erkannt.


Ihr Nutzen
  • Applikationen branchenübergreifend flexibel lösen
    • Grosse Auswahl an CMOS-Sensoren bis 65 MP 
    • Bildraten bis 1622 Bilder/s
    • Leistungsstarke Funktionen wie Auto Features, IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), Sensor Multi ROI, Shading Correction, HDR, Burst Mode, 5×5-Farbrechnung
    • 4 Power-Ausgänge mit max. 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
    • Modelle mit integrierter JPEG-Bildkompression
    • Modelle mit Canon EF-Mount
    • Modelle mit Dual GigE, 10 GigE und Camera Link Schnittstelle
    • Modelle mit SFP+ Schnittstelle für Glasfaserkabel
  • Dynamische Anpassung an unterschiedliche Arbeitsabstände und wechselnde Lichtverhältnisse 
    • Modelle mit Liquid Lens Unterstützung für Objektive mit elektrisch fokussierbaren Flüssiglinsen
    • Modelle mit Canon EF-Mount zur dynamischen Anpassung von Blende und Fokus
  • Schnelle oder lichtintensive Applikationen einfach realisieren
    • Modelle mit kurzen Belichtungszeiten ab 1 µs
  • Einfache Auswertung dank Bildverbesserung
    • Modelle mit Shading Correction, HDR, 5×5-Farbrechnung
    • Modelle mit verbesserter FPNC zur Korrektur der Pixel in vertikaler Ausrichtung
  • Erhöhte Ausfallsicherheit bei reduzierten System- und Integrationskosten 
    • Mehrere Kameras mit hoher Auflösung mit nur einer 65 MP-Kamera ersetzen
    • Power over Ethernet (PoE) bzw. Power over Camera Link (PoCL)
  • Langzeitstabile und präzise Bildanalyse
    • Industrielles, robustes Design 
    • Modelle mit erweitertem Betriebstemperatur -30 °C bis 65 °C
    • Thermisch optimal abgestimmtes Zubehör zum Erreichen der Schutzarten IP 65 / IP 67 
  • Flexible und schnell integriert
    • Kompaktes 60 × 60 mm Gehäuse mit umlaufender M3-Befestigung
    • Modulare Unterstützung von M42- oder F-Mount Objektiven für M58-basierte Kameramodelle 
  • Kurze Übertragungs- und Reaktionszeiten
    • 10 GigE-Modelle mit hoher Bandbreite von 1,1 GB/s: 10-mal schneller als GigE, 35 Prozent schneller als Camera Link Full
  • Überbrückung grosser Distanzen
    • Unterstützung von Glasfaserkabeln für Entfernungen bis 10 km

 


Downloads
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben