Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Vielseitige Kameras für Standard-Bildverarbeitungsaufgaben

CX-Serie (VCXG/VCXU-Kameras)

  • Bis 24 MP und 225 fps, 29 × 29 mm
  • Sony Pregius, Pregius S, STARVIS und Polarsens, onsemi PYTHON
  • Kameras mit Polarisationssensor zur kompletten Erfassung linearer Polarisationszustände
  • Kameras mit Precision Time Protocol (PTP) zur präzisen Zeitsynchronisation
  • Optoentkoppelte Ein- und Ausgänge mit Spannungspegeln der Automatisierungstechnik
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Kameras mit integriertem Kühlkanal

CX-Serie (VCX.XC-Kameras)

  • Bis zu 24 MP und 24 fps, 36 × 36 mm
  • Sony Pregius, Pregius S
  • Im Gehäuse integrierter Kühlkanal
  • Kühlung mit Druckluft im Bereich 2 bis 3 bar
  • Kühlung mit Flüssigkeiten bis 6 bar
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Kameras mit mehr Performance für anspruchsvolle Applikationen

CX-Serie (VCX.I-Kameras)

  • Bis 24 MP und 94 fps, 40 × 40 mm
  • Sony Pregius, Pregius S und STARVIS, onsemi PYTHON
  • 4 Power-Ausgänge, max. 120 W / 2,5 A
  • Integrierter Beleuchtungscontroller und Helligkeitsregelung (PWM)
  • Betriebstemperaturbereich -40 °C – 70 °C
  • Robuster industrietauglicher M12-Stecker
  • Optionales Zubehör zum Erreichen der Schutzarten IP 54, IP 65, IP 67, IP 69K
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

IP 65/67/69K Gehäuse-Zubehör für CX.I-Kameras

CX-Serie

  • IP 65/67-Schutz dank patentiertem modularen Tube-System mit einer variablen Anzahl an Zwischenringen
  • IP 65/67-Gehäuse vermeidet Schmutznester durch stehende Flüssigkeiten
  • IP 69K-Gehäuse im Washdown-Design für Einsätze im Spritz- und Produktkontaktbereich

Leistungsstarke Alleskönner

Die Kameras der CX-Serie sind wahre Alleskönner. In den über 100 Modellen stecken leistungsstarke Features, ein grosser Funktionsumfang sowie moderne Sony Pregius, Pregius S, STARVIS und Polarsens sowie ON Semiconductor PYTHON CMOS-Sensoren. Dank dieser Vielfalt finden Sie für jede Ihrer Applikationen die passende GigE oder USB 3.0 Kamera.


Ihr Nutzen
  • Bildverarbeitung branchenübergreifend schnell und kostensparend integriert
    • Grosse Auswahl an Sensoren bis 24 MP Auflösung
    • Bildraten bis 318 Bilder/s
    • Sensoren mit Polarisationsfilter, Global Shutter, Rolling Shutter oder Global Reset Shutter
    • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
    • Modelle mit 4 Power-Ausgängen mit max. 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
    • Thermisch optimal abgestimmtes Zubehör zum Erreichen der Schutzarten IP 54, IP 65, IP 67 und IP 69K
  • Langzeitstabile und präzise Bildanalyse
    • Industrielles Design mit hohem Temperatureinsatzbereich
    • Optoentkoppelte Ein- und Ausgänge mit Spannungspegeln der Automatisierungstechnik
  • Schnelle oder lichtintensive Applikationen einfach realisieren
    • Modelle mit kurzen Belichtungszeiten ab 1 µs
  • Zuverlässige Erkennung und Auswertung schneller Prozesse
    • Bis zu 1000 Bilder/s mit ROI (Region of Interest)
    • Interner Bildspeicher
    • Burst Mode
  • Zusätzliche Kühl- und Heizmassnahmen einsparen
    • Modelle mit erweitertem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 70 °C
  • Aufnahme von Bildfolgen mit wechselnden Kameraeinstellungen von Bild zu Bild bei maximaler Sensorgeschwindigkeit
    • Standardkonformer Sequencer
    • Burst Mode und integrierter Bildspeicher
  • Einfach und flexibel in enge Einbauumgebungen integriert
    • Bis 24 MP im kompakten 29 × 29 mm Gehäuse mit umlaufender M3-Befestigung
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme für Windows, Linux und ARM-basierte Plattformen
    • Standardkonform mit GigE Vision, USB3 Vision und GenICam
    • Höchste Kompatibilität mit standardkonformen Third Party Softwareanbietern

Downloads
Broschüren / Kataloge
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben