Fotocellule senza riflettore SmartReflect

Le fotocellule SmartReflect di Baumer offrono l’affidabilità delle fotocellule a una via con la metà del tempo di montaggio: il riflettore come potenziale componente soggetto ad usura non è più necessario poiché una parte della macchina serve come sfondo. Gli oggetti trasparenti ed altamente riflettenti di qualsiasi forma o struttura vengono riconosciuti senza scendere a compromessi.

Elevate riserve di potenza da parte di processori efficienti

  • Sicurezza trigger anche con componenti estremamente riflettenti
  • Elevata resistenza agli imbrattamenti
  • Rilevamento di componenti molto piccoli grazie al raggio laser di precisione da 0,1 mm

Semplicità di montaggio e messa in servizio

  • La procedura teach semplice e ben gestita qTeach® consente un apprendimento rapido, fa risparmiare tempo ed aumenta la sicurezza antimanipolazione
  • Parametrizzazione automatizzata con IO-Link
  • Possibilità di montaggio anche dall’alto
  • Il sensore push / pull universale con modalità selezionabile (NO / NC) riduce la molteplicità dei componenti in magazzino

Costi di esercizio ridotti

  • Tempo di montaggio ridotto del 50% grazie al mancato utilizzo del riflettore
  • Nessuna necessità di sostituzione del riflettore causa usura

Fotocellule a forcella

Le fotocellule a forcella di Baumer possono essere montate in modo rapido e semplice. Sono disponibili diverse forcelle con larghezza fino a 120 mm ed altre sorgenti luminose.

Messa in servizio facile e veloce

  • Nessuna necessità di regolare trasmettitore e ricevitore

Riconoscimento sicuro dell’oggetto anche in condizioni gravose

  • Riconoscimento dell’oggetto indipendente da colore o superficie
  • Varianti laser per pezzi molto piccoli nel range 1/100 mm
  • Elevata immunità alla luce ambientale
  • Custodia robusta in metallo ed elettronica incapsulata per l’utilizzo costante in condizioni di vibrazione

Elevata efficienza dell’impianto

  • Riconoscimento di componenti spostati velocemente con tempi di risposta brevi fino a 0,125 ms
  • Elevata ripetibilità

Sensori fotoelettrici a riflessione in miniatura con soppressione dello sfondo

Anche i modelli più piccoli con elettronica di analisi integrata offrono le massime prestazioni adattandosi quindi, in modo ottimale, a condizioni di montaggio ridotte.

Riconoscimento affidabile e stabile di componenti complicati quali, ad es., molle, filamenti a spirale

  • Spot lineare compatto (LED: 3,5 mm, laser: 0,2 mm)

Ingombro ridotto in ambienti ristretti

  • Custodia in struttura in miniatura

Processi stabili

  • Elevata ripetibilità da < 0,2 mm



Messa in servizio e regolazione veloci

  • Varianti di apprendimento e varianti con intervallo di scansione preimpostato

Amplificatori e conduttori ottici

I sensori a fibre ottiche risultano idonei a condizioni di montaggio particolarmente compatte e strette.

Utilizzo in spazi molto stretti o difficilmente accessibili

  • Testine di rilevamento compatte con struttura cilindrica o a parallelepipedo con uscita luce diritta o laterale
  • Spot luminosi piccoli da 0,1 mm

Robustezza

  • Rivestimento PTFE come protezione da sostanze aggressive
  • Versioni di rivestimento robuste in plastica o metallo

Semplicità di montaggio e messa in servizio

  • Regolazione rapida mediante Teach-in automatico o potenziometro

 


Sensori induttivi di prossimità con fattore 1

Fattore 1 significa distanza di commutazione identica su tutti i metalli. Per il riconoscimento di diversi componenti in acciaio inox, alluminio o metallo colorato è sufficiente quindi un solo sensore.

Flessibilità nella progettazione e nel montaggio

  • Distanza di commutazione identica su tutti i metalli
  • Tempi di montaggio più brevi grazie al bisogno ridotto di adattamento
  • Selezione tra quattro dimensioni cilindriche

Massima sicurezza di esercizio

  • Le frequenze di commutazione fino a 3 kHz consentono velocità di trasporto elevate
  • Immunità anche con componenti vibranti
  • Elevata immunità elettromagnetica
  • Elevato range di temperatura, idoneo anche a condizioni ambientali mutevoli

Potrebbe interessarvi anche

In alto