Video “Vantaggi dei sensori induttivi con fattore 1”
 

I sensori con fattore 1 presentano il grande vantaggio di mantenere la stessa distanza di commutazione con tutti i metalli. Questo aspetto aumenta enormemente la flessibilità nella progettazione e nell’installazione dei sensori. Inoltre questi sensori sono caratterizzati dal miglior rapporto tra distanza di commutazione e velocità di rilevazione nel mercato.


Vantaggi
  • Grande flessibilità nella progettazione ed installazione
  • Grandi distanze di commutazione, costanti con tutti i metalli
  • Tempi d’installazione ridotti grazie ad una semplice parametrizzazione
  • Minor numero di varianti poiché un unico sensore è utilizzabile per tutte le applicazioni
  • Medesima distanza di lettura con acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi
  • Adatti per alte frequenze di commutazione fino a 3 kHz
  • Nessuna differenza tra lotti di produzione grazie alla specifica procedura di taratura in fabbrica
  • Bassissima deriva termica grazie alla compensazione integrata

Tecnologia
Confronto tra sensori con fattore 1 e sensori standard
The selected altAttribute does not exist!

Nei sensori standard la distanza di commutazione per i metalli non ferromagnetici si riduce fino al 70% circa. I sensori con fattore 1 hanno un microprocessore interno che compensa questo effetto, eliminando così ogni tipo di riduzione derivante dai diversi materiali. Questi sensori sono caratterizzati da una deriva termica trascurabile e da un’elevata velocità di commutazione. Questi aspetti li rendono adatti soprattutto per eseguire misurazioni su alluminio o metalli non ferrosi e per misurare il numero di giri su una ruota dentata o su un disco forato.

 


Scaricare
Brochure / Cataloghi


In alto