Le navette sono progettate per il funzionamento automatico in magazzini a scaffali alti. I sistemi di navette trasportano le merci in modo affidabile ed efficiente e le immagazzinano nella posizione corretta. Qui, I sensori intelligenti sono fondamentali:
 

Soluzioni di sensori per navette contenitori

Evitare le collisioni

Per evitare collisioni, è necessario misurare la distanza tra le navette. I sensori a tempo di volo sono la soluzione giusta:


I vostri vantaggi:

  • Il rilevamento affidabile di oggetti nel corridoio consente la massima disponibilità
  • I sensori compatti con campo di rilevamento esteso fino a 10 m su riflettore aumentano la flessibilità nella progettazione della navetta  

Posizionamento corretto nello scaffale

L'esatto posizionamento della navetta davanti al vano del ripiano è fondamentale. I sensori fotoelettrici con soppressione dello sfondo sono la soluzione giusta:

I vostri vantaggi:

  • Il fascio di luce laser consente un posizionamento molto preciso degli oggetti con accuratezza fino a 0,05 mm per elevata produttività
  • Rilevamento affidabile grazie all'immunità alla luce ambientale
  • I sensori compatti per una maggiore flessibilità nella progettazione della navetta

Controllo di occupazione dello scaffale

Prima di immagazzinare un carico in un ripiano è necessario assicurarsi se posto di stoccaggio assegnato sia disponibile. I sensori a tempo di volo sono la soluzione ideale:
 

I vostri vantaggi:

  • Il rilevamento affidabile degli oggetti per l'archiviazione singola o multipla consente di ottenere la massima disponibilità
  • I sensori compatti con un campo di rilevamento esteso fino a 2,6 m consentono una maggiore flessibilità nella progettazione della navetta
     

Controllo dello sbalzo

È importante riconoscere le sporgenze sulla navetta per garantire un funzionamento ininterrotto ed evitare collisioni. Si consiglia l'uso di sensori fotoelettrici a riflessione: 

I vostri vantaggi:

  • Modalità trasparente per rilevamento di pellicole sovrapposte
  • Raggio integrato nel CAD 3D e qTarget facilita l'ingegneria e la messa in servizio
  • I sensori compatti per una maggiore flessibilità nella progettazione della navetta

Prodotti in evidenza per la vostra navetta container


Contatti

In alto