Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Modello salvaspazio

OT300

  • Alloggiamento miniaturizzato da 12,9 x 32,3 x 23 mm
  • Campo di rilevamento esteso fino a 1,8 m
  • Variante con misura di distanza 0-10 VDC, dispositivo di soppressione dello sfondo o SmartReflect – fotocellula senza riflettore
  • Interfaccia IO-Link
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Campo di rilevamento esteso

OT500

  • Alloggiamento standard da 18 x 45 x 32 mm
  • Campo di rilevamento esteso fino a 2,6 m
  • Variante con misura di distanza 0-10 VDC, 4-20 mA, dispositivo di soppressione dello sfondo o SmartReflect – fotocellula senza riflettore
  • Interfaccia IO-Link e Dual Channel
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Fissaggio universale ai profili del sistema

  • Pali di varie lunghezze con o senza piastra di montaggio
  • Piedini di montaggio per il fissaggio a profili standard
  • Connettore a croce per una maggiore flessibilità
  • Piastre di montaggio per vari sensori
Selezione prodotti disponibile

I vostri vantaggi

Applicazioni

Tecnologia

Scaricare
Rapporti tecnici e utente / White Paper

In alto