I veicoli a guida automatica (AGV) e i robot mobili autonomi (AMR) sono componenti fondamentali de sistemi di stoccaggio moderni. Mentre gli AGV seguono percorsi fissi con itinerari predefiniti, gli AMR navigano in modo flessibile e si adattano all'ambiente circostante in tempo reale. I sensori intelligenti stanno rivoluzionando entrambi e consentono un funzionamento più autonomo, efficiente e sicuro.

Soluzioni di sensori per AGV e AMR

Foto_Teaser_AGV-AMR_Distance-Measurement-on-Wooden-Pallets_720x405-bg_hybris_teaser.png

Misura di distanza

La misurazione di distanza è fondamentale per garantire che il pallet venga posizionato o prelevato correttamente. A tale scopo si consigliano sensori a ultrasuoni o sensori di distanza a tempo di volo:

I vostri vantaggi:

  • Cono sonoro stretto per una misurazione affidabile di oggetti di piccole dimensioni
  • La zona cieca molto corta consente una maggiore flessibilità di progettazione
  • La misura precisa, indipendente dal materiale e dalla superficie, consente di ottenere la massima disponibilità
     
Load monitoring

Monitoraggio del carico

Il monitoraggio del carico è essenziale per evitare il sovraccarico e garantire che nulla vada perso durante il trasporto. I nostri sensori di deformazione sono la soluzione perfetta: 

I vostri vantaggi:

  • Misurazione economica di grandi forze in spazio limitato
  • Minimo sforzo ingegneristico, poiché il sensore può essere facilmente integrato in progetti già esistenti
Speed Feedback

Regolazione della velocità

La regolazione della velocità di un AGV è uno dei compiti più importanti e impegnativi. I nostri encoder compatti e innovativi sono la soluzione giusta per questo:

I vostri vantaggi:

  • Sistema di scansione compatto e non soggetto a usura per ridurre al minimo gli spazi di installazione
  • Possibilità di progettazione ridondante per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza
     
Steering of an AGV

Sterzo dell'AGV

Una guida affidabile dell'AGV è essenziale per un funzionamento sicuro. I nostri encoder assoluti sono la soluzione perfetta per questo:

I vostri vantaggi:

  • Encoder certificato SIL2 per applicazioni di sicurezza
  • Varie opzioni di montaggio e interfacce per integrazione facile
Fork width adjustment

Regolazione laterale della forcella

La larghezza delle forche può essere impostata con precisione sulla larghezza desiderata mediante un encoder. Per questo offriamo diverse soluzioni: 

I vostri vantaggi:

  • Encoder compatti e senza usura per applicazioni con spazio di installazione limitato 
  • Diverse opzioni di montaggio e risoluzione programmabile in base ai requisiti dell'applicazione
Fork height adjustment

Regolazione dell'altezza della forcella

Per posizionare la forcella dell'AGV all'altezza corretta, i sensori di spostamento a fune sono una soluzione comune. Si consiglia usare uno di questi prodotti compatti: 

I vostri vantaggi:

  • Il sensore di spostamento a fune consente una maggiore flessibilità in fase di progettazione
  • Design robusto per un funzionamento duraturo
Fork alignment

Allineamento dell'altezza della forcella

Prima di sollevare il pallet, è necessario assicurarsi che le forche siano correttamente allineate. A questo scopo si consiglia l'uso di sensori a tempo di volo:

I vostri vantaggi:

  • Il rilevamento affidabile dei pallet, indipendentemente dal materiale e dalla superficie, consente la massima disponibilità 
  • I sensori compatti con campo di rilevamento esteso fino a 2,5 m per una maggiore flessibilità di progettazione

Prodotti in evidenza per AGV e AMR


Contatti

In alto