Nelle confezioni riutilizzabili quali, ad esempio, le bottiglie, la garanzia della qualità di pulizia rappresenta il primo passo verso la sicurezza alimentare. La misurazione della velocità del flusso e della temperatura nel processo di lavaggio garantisce le prestazioni di pulizia.

Il principio di misura calorimetrico monitora la velocità del flusso e la temperatura

Elevata sicurezza di processo

  • Garanzia della velocità di flusso e della temperatura definite per la sterilizzazione
  • Compatibile con SIP fino a 150°C, illimitato a livello temporale
  • Misurazione del flusso con temperature del fluido fino a 125°C

Riduzione del tempo dell’installazione e della complessità

  • Misurazione parallela della velocità del flusso e della temperatura
  • Raccordo di processo BHC per tutti i tipi di processo
  • Segnali di uscita linearizzati e calibrati
In alto