Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sensore di flusso per applicazioni igieniche

FlexFlow PF20H

  • Adatto per sistemi SIP fino a 150 °C senza alcuna restrizione
  • Ampio portafoglio di collegamenti di processo
  • Misurazione di flusso e temperatura in un unico sensore
  • Installazione ottimale indipendentemente dalla posizione di montaggio
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Sensore di flusso per applicazioni industriali

FlexFlow PF20S

  • Misurazione di flusso e temperatura in un unico sensore
  • Segnale in uscita di tipo binario o analogico
  • Installazione ottimale indipendentemente dalla posizione di montaggio
Al prodotto

Video "FlexFlow - il sensore di flusso calorimetrico"
 

Il sensore di flusso calorimetrico per l'industria lattiero-casearia risolve molte applicazioni, dal processo all'imballaggio. FlexFlow per monitorare e garantire la velocità di pulizia nelle linee di mandata e ritorno del sistema CIP per risultati di pulizia ottimali in tutto il sistema. Il sensore di flusso calorimetrico rileva se vi è un flusso o meno attraverso il movimento del calore nel fluido. Utilizzando un elemento sensore disposto simmetricamente, il sensore è indipendente dalla posizione di installazione.

 


Vantaggi
  • Maggiore sicurezza dei processi
    • Grazie al suo design simmetrico e centrato, questo sensore può essere perfettamente installato nel processo, indipendentemente da posizione di montaggio e allineamento. Si garantiscono, così, misurazioni precise e sicurezza del processo.
  • Numero ridotto dei punti di misura, gestione meno impegnativa
    • L’abbinamento di flusso e temperatura in un unico sensore riduce il numero dei punti di misura rendendo minimi i costi di installazione, assistenza e tenuta a magazzino.
  • Messa in servizio semplificata ed eccellente gestione dei fluidi
    • I sensori di flusso FlexFlow sono dotati di un robusto alloggiamento in acciaio inox con sistema elettronico completo Pertanto vengono meno i costi e i lavori per cablaggio e montaggio dell’armadio elettrico.
  • Interfaccia IO-Link per la parametrizzazione a livello centrale
    • L’interfaccia IO-Link consente la parametrizzazione contemporanea di più sensori. In questo modo si semplifica l’adattamento del punto di commutazione per le diverse fasi del processo e si risparmia tempo.

Applicazioni

I sensori vengono utilizzati in tutti i casi nei quali è necessario monitorare, regolare e controllare fluidi all’interno di sistemi chiusi.

  • Regolazione della portata nei processi CIP per ottenere una pulizia ottimale
  • Misurazione del flusso in fluidi purissimi
  • Protezione contro la marcia a secco delle pompe
  • Monitoraggio di circuiti di raffreddamento
  • Monitoraggio del getto a spruzzo in impianti di lavaggio
  • Raffreddamento di utensili
  • Lavaggio di bottiglie
  • Pulizia di componenti

Technology

software

Scaricare


In alto