Massima flessibilità grazie al riconoscimento affidabile di etichette non trasparenti ed etichette booklet su materiali di supporto trasparenti.
Elevata sicurezza di processo grazie al teach-In del limite di attivazione alla massima velocità di trasporto di 8 m/s.
Tempi di attrezzaggio inferiori senza interventi di regolazione grazie al cambio di etichetta estremamente rapido durante il funzionamento attraverso il Teach dinamico
Il tempo di risposta di soli 160 µs con elevata ripetibilità (<150 µm) supporta un processo di etichettatura preciso.
Il fianco sottile del sensore consente il montaggio vicino al bordo di erogazione.
Massima flessibilità grazie al riconoscimento affidabile dei più disparati rotoli di etichette, dalle etichette trasparenti su materiale di supporto trasparente fino a etichette booklet spesse.
Elevata sicurezza di processo grazie al teach-in del limite di attivazione alla massima velocità del nastro di 4 m/s.
Oltre al processo di etichettatura, il Dual Channel con IO-Link consente il riconoscimento automatico del formato, inclusa le gestione delle ricette.
Uscita di avviso per il monitoraggio del materiale di supporto o come allarme per il riconoscimento di strappi della pellicola.
Lelevata disponibilità di funzioni e lelevata immunità alla sporcizia riducono i fermi macchina.