• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Product description
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Product group

Circuito di uscita

Tempo di risposta / di caduta

Repeat accuracy

Belt speed

Type

Min. label gap

Label thickness

Output indicator

Tipo di protezione

Depth

Temperatura d'esercizio

Sensitivity adjustment

Housing material

Height / length

Penetration depth

Fork width Sb

Width / diameter

Connection types

Design

Protezione dall'inversione di polarità

Corrente assorbita max. (senza carico)

Funzione di commutazione

IO-Link

Protezione da cortocircuito

Output current

Baud rate

Tensione di alimentazione +Vs

Interface

Features

Product description

Immagine Nome del prodotto Product group Product description Features Availability
UL06-GP2J.7AF

Articolo n..: 11224118

Product group
  • Ultrasonic through beam sensors
Product description
  • Label sensors
Features
  • IO-Link / push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UL06-GP2J.7AF/H014

Articolo n..: 11224130

Product group
  • Ultrasonic through beam sensors
Product description
  • Label sensors
Features
  • IO-Link / push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto