Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Inclinometri ad alta precisione per i più recenti standard di sicurezza

GIM600R

  • Precisione fino a ±0,1°
  • Precisione stabile in base alla temperatura
  • Classe di protezione fino a IP 69K
  • Protezione anticorrosione CX (C5-M)
  • Design conforme alla normativa E1
  • Versioni unidimensionale o bidimensionale
  • Interfaccia CANopen, SAE J1939
  • Altezza complessiva 24 mm
  • Versioni ridondanti
  • Applicabile fino a PLd (ISO 13849-1:2023)
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori di inclinazione compatti

GIM500R

  • Precisione fino a ±0,1°
  • Protezione fino a IP 69K
  • Protezione dalla corrosione CX (C5-M)
  • Design conforme a E1
  • Versioni mono o bidimensionale
  • Interfaccia CANopen, SAE J1939, Analog
  • Altezza di installazione 24 mm
  • Applicabile fino a PLd (ISO 13849)
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Inclinometri ultracompatti

GIM140R

  • Precisione fino a ±0,2°
  • Classe di protezione fino a IP 69K
  • Protezione anticorrosione (C5-M)
  • Omologazione E1 (KBA)
  • Versioni unidimensionale o bidimensionale
  • CANopen, interfaccia analogica
  • Altezza d'installazione 14 mm
  • Versioni ridondanti
Selezione prodotti disponibile

Vantaggi
  • Posizionamento preciso grazie all'elevata accuratezza
    • Precisione assoluta fino a ±0,1°, segnale di uscita stabile grazie al filtro passa-basso configurabile dall'utente
  • Funzionamento affidabile in ambienti difficili
    • Ampia gamma di temperature –40 ... +85 °C, elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni fino a 200 g / 20 g, protezione fino a grado IP 69K, resistenza alla corrosione CX (C5-M)
  • Connessione con estrema facilità e flessibilità
    • Disponibili con le interfacce SAEJ1939 e CANopen® DS410 comunemente utilizzate e in versione analogica con 4...20 mA, 0...5 V, 0,5...4,5 V e 0...10 V
  • Massima flessibilità grazie a una tecnologia di connessione altamente compatibile 
    • A scelta con uno o due connettori M12 (CAN-in, CAN-out), uscita cavo o cavo con connettore DEUTSCH montato
  • Impiego in funzioni di sicurezza fino a PLd
    • Design conforme a E1, applicabile fino a PLd (ISO 13849), possibilità di utilizzo ridondante

Applicazioni

Misurazione dell’angolo semplificata e affidabile in:

  • Macchine edili e agricole
  • Veicoli commerciali
  • Gru e impianti di sollevamento
  • Veicoli per la movimentazione interna
  • Impianti solari
  • Costruzione di macchine e impianti

Tecnologia

Scaricare
Brochure / Cataloghi

In alto