Portafoglio prodotti con valore aggiunto misurabile

I nuovi inclinometri GIM600R creano un valore aggiunto misurabile per l'utente. Grazie a risultati di misurazione precisi, consentono di migliorare le prestazioni delle macchine, come ad esempio la massimizzazione del raggio d'azione di piattaforme aeree, gru da carico e sollevatori telescopici. La soluzione di sensori sviluppata appositamente per le macchine mobili ha dimostrato la sua eccezionale affidabilità in test molto rigorosi a lungo termine, e garantisce una maggiore disponibilità della macchina. È conforme ai più recenti standard di sicurezza ISO 13849-1:2023 e semplifica l'implementazione dei più recenti concetti di sicurezza.

The selected altAttribute does not exist!

Inclinometro unidimensionale, installazione verticale

GIM600R

  • Per il montaggio laterale
  • Misurazione unidimensionale
  • Range di misura fino a 360°
  • CANopen, SAE J1939
  • Versione a 1 et 2 canali
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Inclinometro bidimensionale, installazione orizzontale

GIM600R

  • Per il montaggio orizzontale
  • Misurazione bidimensionale
  • Range di misura fino a ±90° CANopen,
  • SAE J1939
  • Versione a 1 et 2 canali
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Inclinometro bidimensionale, installazione verticale

GIM600R

  • Per il montaggio laterale
  • Misurazione bidimensionale
  • Range di misura fino a ±90°
  • CANopen, SAE J1939
  • Versione a 1 et 2 canali
Al prodotto

Vantaggi reali per le macchine mobili

Controllo sicuro della stabilità delle piattaforme di lavoro mobili
The selected altAttribute does not exist!

Altre applicazione tipiche della misurazione angolare semplice e precisa con il GIM600R:

  • Macchine mobili
  • Macchine edili e macchine agricole
  • Veicoli pesanti
  • Tecnologia delle gru e del sollevamento
  • Carrelli industriali
  • Sistemi fotovoltaici e solari termici
  • Tecnologia medica
  • Macchine tessili
  • Macchine speciali
  • Navi, gru portuali, chiuse
  • Macchinari e attrezzature generali

Vantaggio tecnologico grazie all'esperienza di mercato

In alto