Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sensori miniaturizzati M12 – resistenti ai prodotti chimici

  • M12 per installazioni in spazi ristretti 
  • Sottile conformazione del fascio
  • Rapido tempo di risposta < 6 ms
  • Sensori di prossimità, fotocellule a retro-riflessione e sensori di distanza
  • Campi di rilevamento fino a 200 mm
Selezione prodotti disponibile

Vantaggi
  • Affidabilità di processo in ambienti aggressivi
    • Insensibili all'umidità e ai vapori
    • Chimicamente resistenti alle sostanze aggressive grazie a al rivestimento Parylene brevettato del lato frontale del sensore e all'alloggiamento completamente in metallo senza punti deboli (nessun LED)
    • Sensore composto da materiali conformi alle normative FDA per l'impiego nell'industria alimentare e delle bevande
    • Resistenza alle pressioni fino a 6 bar
  • Riconoscimento oggetti affidabile ed efficiente 
    • Riflessioni disturbanti minime grazie al fascio sonico estremamente stretto (+/- 10 mm).
    • Per campi di lavoro più grandi è inoltre disponibile una variante dei sensori M18 con un fascio sonico più ampio
    • Impiego anche in applicazioni veloci grazie ai tempi di risposta < 6 ms
    • Campi di rilevamento fino a massimo 200 mm (M12), 400 mm e 1000 mm (M18)
    • Le fotocellule a retro-riflessione garantiscono un riconoscimento oggetti assolutamente affidabile (principio di fascio interrotto)
  • Montaggio e messa in servizio facili ed economiche
    • Housing in standard industriale, acciaio inossidabile M12 (sensore in miniatura) e M18
    • Montaggio semplicissimo perché non è necessario un alloggiamento senza vibrazioni necessario per i sensori a ultrasuoni, che sono protetti dagli influssi ambientali da una copertura metallica

Applicazioni
  • Rilevamento di presenza bottiglie in rapidi imbottigliatori a stella per prevenire errori di riempimento
  • Rilevamento di presenza in macchine riempitrici di liquidi asettiche
  • Rilevamento del livello di riempimento nei contenitori sotto pressione fino a 6 bar
  • Misurazione di livello nella tecnica di laboratorio (ad es. inchiostro)

Tecnologia


In alto