Garanzia di tenuta assoluta anche dopo diversi cicli con variazioni di temperatura grazie alla protezione IP69K ed al sistema ProTect+
Marchiatura laser di lunga durata
Alloggiamento basato su EHEDG
Resistenza garantita alle sostanze chimiche e agli oli
Alloggiamento in acciaio inox V4A di alta qualità
Certificato Ecolab e copertura frontale in LCP - alta resistenza alle sostanze chimiche
Materiali conformi alle norme FDA
Resistente al calore e a forti variazioni di temperatura
Intervallo di temperatura esteso (-40°C…80°C)
Alta temperatura di lavaggio fino a 100 °C
Applicazioni
I sensori induttivi per aree igieniche sono utilizzati soprattutto nei processi di lavorazione, immagazzinamento, imballaggio, riempimento e nel controllo della qualità di alimenti e prodotti farmaceutici.
Controllo di processi per imballaggio primario nel settore alimentare