I sensori di distanza laser ad alte prestazioni OM70 risolvono con estrema facilità anche le applicazioni di misura più esigenti. Il sensore può essere adattato in modo rapido e ottimale all'operazione di misura tramite l'interfaccia web integrata. Anche le interfacce all'avanguardia garantiscono una semplice integrazione.
Trovate la soluzione giusta in soli 5 passi:
1) Definire il range di misura
Per ottenere la massima precisione, il range di misura deve essere mantenuto il più piccolo possibile.
2) Selezionare lo sweet spot
Per risultati di misura particolarmente affidabili, è necessario misurare nello sweet spot del laser.
3) Determinare il tipo di spot luminoso
Per aumentare la stabilità del valore misurato, si raccomanda di utilizzare lo spot a linea. Un sensore con spot a punto è vantaggioso per misurare gli oggetti più piccoli.
4) Determinare la classe del laser
Una misurazione rapida su oggetti scuri richiede un laser di classe 2, in tutti gli altri casi è sufficiente un laser di classe 1.
5) Assegnare l'interfaccia
è possibile scegliere tra due varianti: Interfaccia Ethernet TCP/IP con interfaccia web o interfaccia seriale con display. Entrambe le varianti forniscono un'uscita analogica
Brochure – OM70 – Reliable, connected and leading in usability
Application Report – Guarantee traceability through faultless laser marking
Technical Report – 5 steps to find the right laser distance sensor
Technical Report – Undeterred precision – OM70 with focus ranges
Laser distance measurement for all surfaces