Portafoglio prodotti
Centinaia di soluzioni di sensori tra cui scegliere
The selected altAttribute does not exist!

Sensori in miniatura

  • Sensore a ultrasuoni piccolissimo e leggerissimo con un peso di soli 4 grammi
  • Ampio assortimento di strutture a forma rotonda o squadrata
  • Fasci sonici stretti per la misurazione in aperture minime
  • Campi di misurazione fino a 400 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Robusti sensori a ultrasuoni con parametrizzazione flessibile

  • Elemento sensore estremamente robusto
  • Zona cieca molto breve di soli 20 mm
  • Parametrizzazione specifica per l'applicazione e dati aggiuntivi grazie a IO-Link
  • Segnale di misura analogico e uscita di commutazione
  • Campi di misurazione fino a 1500 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori a ultrasuoni per montaggio frontale

  • Variante con alloggiamento piatto estremamente compatto
  • Varianti cilindriche in alloggiamento M18 o M30 con connettore o uscita cavo
  • Con teach-in,, potenziometro o qTeach
  • Range di misura fino a 2000 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori a ultrasuoni off-highway

  • Tecnologia di scelta per la misurazione di distanza in macchine agricole, macchine edili e macchine forestali
  • Misura robusta senza contatto
  • Aumento della disponibilità e della produttività delle macchine
  • Conformità costante ai requisiti del settore
  • Riduzione dei costi di R&S e dei tempi di commercializzazione
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Grandi raggi d’azione

  • Parametrizzabili tramite teach-in
  • Uscita di corrente e di tensione
  • Campi di misurazione fino a 6000 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori con ugelli sonori

  • Con ugello sonico per fasci sonici molto stretti
  • Misurazione delle distanze di oggetti di dimensioni ridottissime e attraverso aperture piccolissime
  • Risoluzione fino a 0,1 mm
  • Campi di misurazione fino a 150 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori in acciaio inossidabile resistenti alle sostanze chimiche

  • Elevata resistenza chimica grazie a un rivestimento speciale
  • Housing robusto in acciaio inox V4A
  • Sensori in miniatura M12 per installazioni in spazi ristretti
  • Campi di misurazione fino a 1000 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori a ultrasuoni con IO-Link

  • Modifica del cono sonico o attivazione del filtraggio nel campo
  • Impostazione individuale del sensore
  • Ulteriori dati
  • Rapida messa in servizio e facile sostituzione dei sensori con trasmissione automatica della parametrizzazione
  • Supporto dell'ultimissimo standard IO-Link 1.1
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Fissaggio universale ai profili del sistema

  • Pali di varie lunghezze con o senza piastra di montaggio
  • Piedini di montaggio per il fissaggio a profili standard
  • Connettore a croce per una maggiore flessibilità
  • Piastre di montaggio per vari sensori
Selezione prodotti disponibile

Scaricare
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto