Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...26 VDC
Reverse polarity protection
  • Yes
Short-circuit proof
  • Yes
Corrente operativa senza carico
  • ≤50 mA
Impulsi per giro
  • 128 … 4096
Interpolation
  • 1‑fold (single)
  • 2‑fold
  • 4‑fold
  • 8‑fold
  • 16‑fold
  • 32‑fold
Segnale di uscita
  • A 90° B + invertito
  • A 90° B, N + invertito
Livelli di uscita
  • TTL linedriver (short-circuit proof)
  • HTL push-pull (short-circuit proof)
Output current
  • ≤30 mA
Frequenza di uscita
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
System accuracy
  • ±0.2°
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Dati tecnici - progettazione meccanica
Tipo di albero
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Dimensions (sensor head)
  • 12 x 16 x 49 mm
Classe di protezione EN 60529
  • IP 67 (relating to sealed electronics)
Velocità operativa
  • ≤10000 rpm
Working distance
  • 0,2 … 0,5 mm (radial), optimal 0,3 mm
Axial offset
  • ±0,5 mm
Materiale
  • Housing: plastic
  • Shaft: stainless steel
Temperatura operativa
  • -40...+100 °C (fixed cable)
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 100 g, 11 ms
Peso ca.
  • 390 g
Allacciamento
  • Cable 1 m

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
Declaration of conformity
CAD

In alto