Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 5 VDC ±10 %
Reverse polarity protection
  • Yes
Short-circuit proof
  • Yes
Corrente operativa senza carico
  • ≤50 mA
Sinewave cycles per revolution
  • 64
Segnale di uscita
  • A+, A-, B+, B-
  • A+, A-, B+, B-, N+, N-
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp
Frequenza di uscita
  • ≤180 kHz (-3 dB)
System accuracy
  • ±0.3°
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Approvazione
  • CE
  • UL approval / E217823
Dati tecnici - progettazione meccanica
Tipo di albero
  • ø8...28 mm (through hollow shaft)
Dimensions (sensor head)
  • 12 x 16 x 49 mm
Classe di protezione EN 60529
  • IP 67 (relating to sealed electronics)
Velocità operativa
  • ≤18000 rpm
Working distance
  • 0,2 … 0,5 mm (radial), optimal 0,3 mm
Axial offset
  • ±0,5 mm
Materiale
  • Housing: plastic
  • Shaft: stainless steel 1.4104
Temperatura operativa
  • -40...+100 °C (fixed cable)
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 100 g, 11 ms
Peso ca.
  • 250 g
Allacciamento
  • Cable 1 m

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
Declaration of conformity
CAD

In alto