Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – flangia innesto

EIL580P-SC

  • Albero sporgente da 10 mm
  • 1 ... 65 536 impulsi/giro programmabili
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – servoflangia

EIL580P-SY

  • Albero sporgente da 6 mm
  • 1 ... 65 536 impulsi/giro programmabili
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – albero cavo

EIL580P-B

  • Albero cavo da 8 ... 15 mm
  • 1 ... 65 536 impulsi/giro programmabili
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

50 mm – albero passante

EIL580P-T

  • Albero passante da 8 ... 15 mm
  • 1 ... 65 536 impulsi/giro programmabili
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – flangia quadrata

EIL580P-SQ

  • Albero sporgente
  • 1 ... 65 536 impulsi/giro programmabili
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Albero passante

HS35P

  • Albero passante, isolato, da 3/8 … 1 pollice
  • Tecnologia ottica precisa
  • 1 ... 8192 impulsi/giro programmabili
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Software per PC

  • Comoda programmazione di più encoder in serie
  • Riconoscimento automatico degli apparecchi collegati
  • Funzione di diagnosi con visualizzazione su schermo
  • Possibilità di stampare specifiche targhe dati
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Dispositivo programmatore portatile

  • Programmazione facile e rapida
  • 4 tasti personalizzabili
  • Comandi intuitivi
  • Alimentazione con comuni batterie AA
Al prodotto

Vantaggi
  • Si riducono le versioni, i tempi di fermo, i costi di manutenzione e di gestione del magazzino
    • Possibilità di programmare numero di impulsi, livello di uscita, sequenza di impulsi e impulso zero
  • Ampia selezione dei prodotti
    • Albero sporgente con flangia di fissaggio ad innesto, servoflangia, flangia quadra, flangia EURO B10, albero cavo o passante, tutti i più relivanti numeri di impulsi e segnali di uscita
  • Flessibilità
    • L’encoder giusto per ogni applicazione, versioni esclusive per i clienti a richiesta
  • Solidità
    • Custodia robusta e spessa 1,5 mm in alluminio pressefuso, elevata affidabilità e durata protezione da guasti e da fermi macchina
  • Soluzione ShaftLock
    • Le eccessive sollecitazioni assiali dell’albero durante il montaggio ed il funzionamento potrebbero portare allo spostamento del gruppo cuscinetti. Tale evento è limitato dal design ShaftLock, il quale pone alla massima distanza i cuscinetti a sfere di alta qualità.
  • Precisione
    • Tecnologia ottica, precisione straordinaria, garantiscono un’alta qualità del controllo della produzione
  • Convenienza
    • Ottimo rapporto qualità-prezzo


Applicazioni

Misurazione precisa di posizione e velocità in un ampio campo di applicazioni, ad esempio per:

  • motori asincroni
  • costruzione di macchinari e impianti
  • costruzione di macchine speciali
  • ascensori
  • impianti di imballaggio
  • etichettatrici
  • macchine tessili e di stampa
  • turnie eolica

Tecnologia

Scaricare


In alto