Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Albero passante
Albero cavo da 30 a 65 mm
ITD 70 A 4 Y 7
Encoder incrementali
ITD 70 A 4 Y 7
Through hollow shaft ø40 to ø65 mm
Encoder with through hollow shaft max. ø65 mm
Max. 2500 pulses per revolution
Optical sensing method
Mounting by torque support
Mounting hole circle ø164 mm
TTL or HTL output signals
Cable output radial
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
mostra tutti
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Corrente operativa senza carico
≤100 mA
Impulsi per giro
1000 … 2500
Segnale di riferimento
Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
Ottico
Frequenza di uscita
≤120 kHz
Segnale di uscita
A, B, N + invertito
Livelli di uscita
TTL linedriver (short-circuit proof)
HTL push-pull (short-circuit proof)
Immunità alle interferenze
EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
EN 61000-6-3
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
ø150 mm
Tipo di albero
ø40...65 mm (through hollow shaft)
Mounting kit
051
Classe di protezione EN 60529
IP 54
Velocità operativa
≤4000 rpm
Materiale
Housing: aluminium, black, powder-coated
Shaft: stainless steel
Temperatura operativa
-20...+70 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistenza
EN 60068-2-6
Vibrazione 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Urti 100 g, 11 ms
Allacciamento
Cable 1 m
Peso ca.
2900 g
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Schede tecniche – ITD 70 A 4 Y 7
DE
(
pdf
| 710 KB)
Schede tecniche – ITD 70 A 4 Y 7
EN
(
pdf
| 711 KB)
Schede tecniche – ITD 70 A 4 Y 7
FR
(
pdf
| 686 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD 20, ITD 28, ITD 40, ITD 42, ITD 48, ITD 70
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 382 KB)
In alto