Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Albero cavo da 3/8 fino a 1 pollice

  • Fino a 80 000 impulsi
  • Fino a 5000 periodi sinusoidali
  • Albero cavo passante
  • Isolamento dalle correnti ondulate
  • Ampia gamma di accessori
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Albero cavo da 10 a 27 mm

  • Fino a 2048 impulsi
  • Albero cavo aperto su un lato o passante
  • Scansione ottica di precisione
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Albero cavo da 30 a 65 mm

  • Fino a 2048 impulsi
  • Albero cavo passante
  • Scansione ottica di precisione
Selezione prodotti disponibile

Video “Configurazione in 2 minuti dell’encoder per motore HS35P”
 

L’encoder per motore Baumer HS35P e il rispettivo software consentono agli utenti di soddisfare le decine di eventuali requisiti di configurazione in meno di cinque minuti. La programmazione di facile esecuzione, i parametri predefiniti memorizzati e la semplice funzione plug and play consentono di ripristinare il sistema in meno di un’ora.


Vantaggi
  • Cuscinetti ShaftLock
    • Una battuta fissa nella flangia per i grandi cuscinetti ABEC 5 abbinata a un anello distanziatore di precisione in acciaio rende la struttura del gruppo cuscinetti perfettamente compatibile con le massime sollecitazioni meccaniche. Questo sistema previene la rottura dell’albero e consente di avere una precisione esatta della concentricità nell’intera gamma di temperature.
  • Sistema di scansione ottica ad alta precisione
    • La precisione di posizionamento è pari a 60 secondi di arco o più. Grazie a questo valore 5 volte superiore a quello di tanti apparecchi della concorrenza, la qualità dei segnali e la stabilità dei processi risultano notevolmente migliorate.
  • Meccanica resistente
    • Grazie a pezzi fusi con pareti a spessore ottimizzato, l’encoder Baumer HS35 è concepito per la massima rigidità e durata. Per tutte le condizioni ambientali e sollecitazioni di shock fino a 200 g.
  • Protezione sicura dalla corrosione dei cuscinetti e dalle alte temperature dell’encoder
    • Un inserto isolante nell’albero cavo provvede alla separazione galvanica e al disaccoppiamento termico. Previene le correnti ondulate in modo affidabile, riduce al minimo la corrosione dei cuscinetti e aiuta a ridurre la temperatura dell’encoder.
  • Semplice sostituito degli apparecchi della concorrenza
    • Nella versione HS35P la risoluzione, l’impulso zero e i segnali in uscita possono essere programmati a scelta. Gli apparecchi della concorrenza, quindi, possono essere facilmente sostituiti.
  • Protezione per l’intera durata di vita in qualsiasi ambiente
    • La soluzione di tenuta con doppie guarnizioni ottimizzate si basa su una lunga esperienza e assicura il grado di protezione IP 67 nel lungo termine.
  • Rivestimento superficiale
    • La verniciatura a polvere su alloggiamento e coperchio protegge dalla corrosione in modo efficace e duraturo. Per un funzionamento di lunga durata e affidabile in ambienti difficili.
  • Inserti per adattare il diametro dell’albero
    • Possibilità di adattare con precisione il diametro dell’albero alle proprie esigenze - grazie agli inserti adattatori per l’albero.
  • Ampia gamma di temperature
    • Segnali in uscita affidabili e precisi con tutte le temperature, da -40 ... a +100 °C.
  • Protezione da sovratensione, tensione di blocco e cortocircuito
    • Il sistema elettronico è protetto da tutti i tipi di errori di collegamento che possono verificarsi durante l’installazione.

Applicazioni

Misurazione precisa di posizione e numero di giri, con montaggio diretto su alberi cavi grandi, ad es. in motori asincroni nei sistemi di azionamento o in applicazioni con anello di contatto o Pitch Control nel settore dell’energia eolica

  • Feedback motore
    • La richiesta di un cliente: “Sto cercando un encoder che resista per l’intero ciclo di vita del mio motore. Inoltre, deve fornire segnali con un alto livello di qualità per una regolazione più precisa ed efficace.
    • La nostra risposta: “La nuova linea ShaftLock abbinata a cuscinetti molto robusti resiste a maggiori sollecitazioni dell’albero. Consente, quindi, di ridurre i tempi di fermo e i costi di manutenzione del motore. I segnali ad alta precisione garantiscono un funzionamento dinamico nell’intera gamma di temperature del motore.”
  • Gru e dispositivi di sollevamento
    • La richiesta di un cliente: “Le mie gru lavorano all’aperto. Per questo sono davvero essenziali un’alta classe di protezione e la compatibilità con climi freddi. Anche una protezione anticorrosione e una solida progettazione meccanica sono d’importanza decisiva.”
    • La nostra risposta: “La protezione IP 67 e una temperatura di -40 °C sono specifiche standard per la serie HS35. L’albero cavo isolato protegge dalle correnti ondulate. Il robusto rivestimento superficiale e le pareti spesse dell’alloggiamento proteggono dalla corrosione e dalle sollecitazioni meccaniche.”
  • Macchinari di stampa
    • La richiesta di un cliente: “Le nostre macchine di stampa funzionano con una risoluzione di 400 dpi. L’encoder per l’inserimento del materiale deve essere molto preciso. Ogni errore comporta un reclamo immediato.”
    • La nostra risposta: “Un’efficiente scansione ottica della posizione con una precisione di 60 secondi di arco o più, assieme a un’alta risoluzione fino a 8192 impulsi/rotazione, consente di ottenere una precisione ottimale durante il funzionamento.”
  • Altri campi di applicazione
    • Industria della movimentazione
    • Costruzione di ascensori
    • Dispositivi e impianti medicali
    • Petrolio e gas
    • Alimenti e bevande
    • Aree protette dal rischio di esplosione

Scaricare
Brochure / Cataloghi

In alto