Dati tecnici
Dati generali
Campo di misura
  • 0 ... 1000 N
Deviazione della linearità
  • < 0,2 %
Ripetibilità
  • < 0,1 %
Effetto temperatura zero
  • < 0,2 % / 10K
Deviazione del punto zero
  • < 20 %
Tipo
  • Screw-on
Montaggio meccanico
  • 4 x M2 Viti / Filettatura M4
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Dati meccanici
Sovraccarico
  • 150 %
Carico di rottura
  • 200 %
Resistenza alla fatica
  • >10 milioni di cicli a 0...100% FS
Scostamento nominale
  • 16 μm
Peso
  • 23 g
Materiale corpo sensore
  • Acciaio inossidabile, 1.4542
Collegamento elettrico
  • Connettore M5 a 4 poli
Dati elettrici
Sensibilità nominale
  • 1 mV/V
Resistenza del ponte
  • 1000 Ω
Tensione di alimentazione
  • 0,5 ... 12 VDC
Polarità del segnale positiva
  • Tensione
Condizioni ambientali
Campo di temperatura di funzionamento
  • -40 ... 85 °C
Campo di temperatura di stoccaggio
  • -40 ... 85 °C
Classe di protezione EN 60529, ISO20653
  • IP 67
Conformità e omologazioni
Approvazione UL
  • E217824

Scaricare
Data sheet
Quickstart
CAD
EPLAN

Disegni

Accessori
Cavos di collegamento sensore - amplificatore di misura
The selected altAttribute does not exist! CAM5.A4-11702906

Articolo n..: 11702906

  • M5, female, A-coded, 4-poles; PUR, shielded, 100 cm; M8, male, 4-poles
  • Head A: IP67; Head B: IP67
The selected altAttribute does not exist! CAM5.A4-11702907

Articolo n..: 11702907

  • M5, female, A-coded, 4-poles; PUR, shielded, 200 cm; M8, male, 4-poles
  • Head A: IP67; Head B: IP67
The selected altAttribute does not exist! CAM5.A4-11702908

Articolo n..: 11702908

  • M5, female, A-coded, 4-poles; PUR, shielded, 300 cm; M8, male, 4-poles
  • Head A: IP67; Head B: IP67
The selected altAttribute does not exist! CAM5.A4-11702909

Articolo n..: 11702909

  • M5, female, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm; M8, male, , shielded, 4-poles
  • Head A: IP67; Head B: IP67
The selected altAttribute does not exist! CAM5.A4-11702910

Articolo n..: 11702910

  • M5, female, A-coded, shielded, 4-poles; PUR, shielded, 1000 cm; M8, male, 4-poles
  • Head A: IP67; Head B: IP67
Amplificatore di misura
The selected altAttribute does not exist! DAB10-AU
Measuring amplifier with voltage output and digital IO-Link interface

Articolo n..: 11237418

  • +/- 10 V voltage output
  • Analog force measurement with digital IO-Link interface
  • Individual and application-specific parameterization
The selected altAttribute does not exist! DAB10-AI
Measuring amplifier with current output and digital IO-Link interface

Articolo n..: 11237419

  • 4 ... 20 mA current output
  • Analog force measurement with digital IO-Link interface
  • Individual and application-specific parameterization
The selected altAttribute does not exist! DAB10-AL
Measuring amplifier with IO-Link interface

Articolo n..: 11237417

  • Digital IO-Link measuring amplifier
  • Individual and application-specific parameterization
  • The measurement electronics for your force measurement
Cavos di collegamento amplificatore di misura - PLC
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230351

Articolo n..: 11230351

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230352

Articolo n..: 11230352

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230353

Articolo n..: 11230353

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Connecting cables measuring amplifier – Parameterization tool
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230419

Articolo n..: 11230419

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230941

Articolo n..: 11230941

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230942

Articolo n..: 11230942

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cavos di collegamento sensore - PLC
The selected altAttribute does not exist! ESG 05AP0200G
Connector M5, 4 pin, straight, 2 m, shielded

Articolo n..: 11049075

  • Connecting cable for Connector type M5
  • 2 m
  • Shielded

Parameterization tool
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Articolo n..: 11234828

  • Compact IO-Link master perfectly suited for testing and getting to know IO-Link sensors
  • Simple power supply via USB-C
  • Quick and easy connection with the Baumer Sensor Suite
  • Specifically designed with the needs of engineering and service in mind
The selected altAttribute does not exist! SensControl
Wireless IO-Link Master

Articolo n..: 11214576

  • Integration of IO-Link sensors via USB
  • Including power supply (EU, KOR, USA, AUS, UK) and USB cable
IO-Link Master
The selected altAttribute does not exist! CM50I.PN-11261571

Articolo n..: 11261571

  • IP67 field IO-Link Master
  • 8 Ports, Class A/B, up to 4 A per port, 400 µs cycle time
  • Industrial Ethernet: PROFINET
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
The selected altAttribute does not exist! CM50I.EC-11261572

Articolo n..: 11261572

  • IP67 field IO-Link Master
  • 8 Ports, Class A/B, up to 4 A per port, 400 µs cycle time
  • Industrial Ethernet: EtherCAT
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
The selected altAttribute does not exist! CM50I.EIP-11261573

Articolo n..: 11261573

  • IP67 field IO-Link Master
  • 8 Ports, Class A/B, up to 4 A per port, 400 µs cycle time
  • Industrial Ethernet: EtherNet/IP
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
Process displays
The selected altAttribute does not exist! PA418.0B4AX01
For standard signals, temperature, strain gauge, with 2 limits

Articolo n..: 11041769

  • For voltage ±10 V or current ±20 mA
  • For thermocouples J,K,T,Pt100
  • For weight, pressure, torsion, strain
  • For potentiometer
  • Programmable characteristic curve with 11 control points
  • Three control inputs, programmable
  • Display stabilization filter
  • LED display, 5-digits, 3 colors, programmable
  • Tare, Min, Max functions
  • DIN housing 96 x 48 mm
The selected altAttribute does not exist! PA418.064AX01
For standard signals, temperature, strain gauge, with 2 limits

Articolo n..: 11041763

  • For voltage ±10 V or current ±20 mA
  • For thermocouples J,K,T,Pt100
  • For weight, pressure, torsion, strain
  • For potentiometer
  • Programmable characteristic curve with 11 control points
  • Three control inputs, programmable
  • Display stabilization filter
  • LED display, 5-digits, 3 colors, programmable
  • Tare, Min, Max functions
  • DIN housing 96 x 48 mm

In alto