Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 8...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤80 mA (24 VDC)
Schnittstelle
  • SSI
Funktion
  • Multiturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,03 °
Abtastprinzip
  • Optisch
Code
  • Gray oder binär
Codeverlauf
  • CW: aufsteigende Werte bei Drehung im Uhrzeigersinn (Blick auf den Flansch)
Eingangssignale
  • SSI-Takt
  • Nullsetzeingang
  • Zählrichtung
Ausgangsstufen
  • SSI-Daten: Linedriver RS422
Ausgangssignale
  • SSI-Daten
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Zulassung
  • UL-Listung: E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schutzart EN 60529
  • IP 54 (flanschseitig)
  • IP 65 (gehäuseseitig)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (+25 °C)
Anlaufbeschleunigung
  • ≤1000 U/s²
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,04 Nm
Spiel der Motorwelle
  • ± 0,2 mm (Axialversatz)
  • ≤ 0,1 mm (Radialversatz)
  • ≤ 0,1 mm (Rundlauf)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration ±0,75 mm - 10-58 Hz, 10 g - 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 100 g, 11 ms
Masse ca.
  • 400 g
Anschluss
  • Stecker M12, 8-polig, beweglich
  • Flanschdose M23, 12-polig
  • Kabelstecker M23, 12-polig, tangential, Länge 300 mm

Downloads
Datenblatt
Zertifikate / Zulassungen

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 006)
Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M4/M5

Artikelnr.: 11066083

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
The selected altAttribute does not exist! Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 021)
Lochkreis ø65,5...281 mm, Befestigung M4, ablängbar

Artikelnr.: 11073119

  • Universelle Anbaumöglichkeit durch mehrere Lochkreise.
The selected altAttribute does not exist! Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 028)
Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M6

Artikelnr.: 11067367

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
The selected altAttribute does not exist! Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 047)
Lochkreis ø63...94 mm, Befestigung M4

Artikelnr.: 11113210

  • Universelle Drehmomentstütze für Befestigungslochkreis 63...94 mm
  • Flexible 30°-Ausrichtung
The selected altAttribute does not exist! Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 048)
Lochkreis ø76,5...83 mm, Befestigung M4

Artikelnr.: 11124300

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
The selected altAttribute does not exist! Starres Befestigungsblech 1-armig (Befestig. 099)
Lochkreis ø95 mm, Befestigung M6

Artikelnr.: 11155325

  • Starres Befestigungsblech (1-armig, Lochkreis ø95 mm, Befestigung M6) mit Aufnahme für Baumer Drehmomentstütze Grösse M6 (DMS 6)
  • Für einen elektrisch isolierten Anbau geeignet.
The selected altAttribute does not exist! Statorkupplung, 2-armig - EN5xx / ø68 mm / M3
Lochkreis ø68 mm, Befestigung M3

Artikelnr.: 11730156

  • Statorkupplung aus Edelstahl
  • Nachträglich montierbar, da Standardabmessungen
  • Befestigungs-Lochkreis ø68 mm
  • Schrauben (4xM3) für Kupplungsmontage an den Drehgeberflansch sind beigelegt
  • Applikationsseitige Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
The selected altAttribute does not exist! Statorkupplung, 2-armig - EN5xx / ø68 mm / M4
Lochkreis ø68 mm, Befestigung M4

Artikelnr.: 11730157

  • Statorkupplung aus Edelstahl
  • Nachträglich montierbar, da Standardabmessungen
  • Befestigungs-Lochkreis ø68 mm
  • Schrauben (4xM3) für Kupplungsmontage an den Drehgeberflansch sind beigelegt
  • Applikationsseitige Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
The selected altAttribute does not exist! Statorkupplung, 2-armig - EN5xx / ø73 mm / M3
Lochkreis ø73 mm, Befestigung M3

Artikelnr.: 11730158

  • Statorkupplung aus Edelstahl
  • Nachträglich montierbar, da Standardabmessungen
  • Befestigungs-Lochkreis ø73 mm
  • Schrauben (4xM3) für Kupplungsmontage an den Drehgeberflansch sind beigelegt
  • Applikationsseitige Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
The selected altAttribute does not exist! Statorkupplung, 2-armig (Befestigungssatz 207)
Lochkreis ø63 mm, Befestigung M3

Artikelnr.: 11721627

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik.
Stecker und Kabel
The selected altAttribute does not exist! Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH0500G)

Artikelnr.: 10129332

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 5 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
The selected altAttribute does not exist! Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH1000G)

Artikelnr.: 10129333

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 10 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
The selected altAttribute does not exist! Anschlusskabel 2 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0200G)

Artikelnr.: 11053961

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 2 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
The selected altAttribute does not exist! Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0500G)

Artikelnr.: 11053962

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 5 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
The selected altAttribute does not exist! Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH1000G)

Artikelnr.: 10170054

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 10 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
The selected altAttribute does not exist! Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW

Artikelnr.: 10164705

  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • EMV-Ausführung
  • Temperaturbereich -40...+100 °C
The selected altAttribute does not exist! Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 1 m

Artikelnr.: 11095302

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 1 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23:12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
The selected altAttribute does not exist! Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 2 m

Artikelnr.: 11100408

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 2 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
The selected altAttribute does not exist! Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 5 m

Artikelnr.: 11100430

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 5 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
The selected altAttribute does not exist! Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 10 m

Artikelnr.: 11100431

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 10 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)

Nach oben