Technische Daten
Kabelspezifikationen
Masse ca.
  • 280 g
Kabellänge
  • 5 m
Betriebstemperatur
  • -40...+80 °C (Kabel unbewegt)
  • -25...+80 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser
  • ≈ 5,9 mm
Anschluss
  • Stecker M12, 8-polig

Downloads
Datenblatt
  • Datenblatt – Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0500G)

  • Datenblatt – Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0500G)

  • Datenblatt – Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0500G)

EPLAN

Nach oben