Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW
Kabel / Stecker
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW
Artikelnr.: 10164705
Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
EMV-Ausführung
Temperaturbereich -40...+100 °C
> 10 Stück sofort ab Lager verfügbar
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
alle anzeigen
Technische Daten
Aderquerschnitt
Max. 1 mm²
Kontaktanschlussart
Löt
Kabeleinlass
ø5...10 mm
Betriebstemperatur
-40...+100 °C
Downloads
alle anzeigen
Datenblatt
Datenblatt – Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW
DE
(
pdf
| 289 KB)
Datenblatt – Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW
EN
(
pdf
| 288 KB)
Datenblatt – Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW
FR
(
pdf
| 287 KB)
Nach oben