Datenblatt – EN580E.ML-T - BiSS
Datenblatt – EN580E.ML-T - BiSS
Datenblatt – EN580E.ML-T - BiSS
EN580E - BiSS C Certified
UL-Listung: E217823
DoC / CoC - EN580E
![]() |
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 006)
Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M4/M5
Artikelnr.: 11066083 |
|
![]() |
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 021)
Lochkreis ø65,5...281 mm, Befestigung M4, ablängbar
Artikelnr.: 11073119 |
|
![]() |
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 028)
Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M6
Artikelnr.: 11067367 |
|
![]() |
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 047)
Lochkreis ø63...94 mm, Befestigung M4
Artikelnr.: 11113210 |
|
![]() |
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 048)
Lochkreis ø76,5...83 mm, Befestigung M4
Artikelnr.: 11124300 |
|
![]() |
Starres Befestigungsblech 1-armig (Befestig. 099)
Lochkreis ø95 mm, Befestigung M6
Artikelnr.: 11155325 |
|
![]() |
Statorkupplung, 2-armig - EN5xx / ø68 mm / M3
Lochkreis ø68 mm, Befestigung M3
Artikelnr.: 11730156 |
|
![]() |
Statorkupplung, 2-armig - EN5xx / ø68 mm / M4
Lochkreis ø68 mm, Befestigung M4
Artikelnr.: 11730157 |
|
![]() |
Statorkupplung, 2-armig - EN5xx / ø73 mm / M3
Lochkreis ø73 mm, Befestigung M3
Artikelnr.: 11730158 |
|
![]() |
Statorkupplung, 2-armig (Befestigungssatz 207)
Lochkreis ø63 mm, Befestigung M3
Artikelnr.: 11721627 |
|
![]() |
Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH0500G)
Artikelnr.: 10129332 |
|
![]() |
Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH1000G)
Artikelnr.: 10129333 |
|
![]() |
Anschlusskabel 2 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0200G)
Artikelnr.: 11053961 |
|
![]() |
Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0500G)
Artikelnr.: 11053962 |
|
![]() |
Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH1000G)
Artikelnr.: 10170054 |
|
![]() |
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW
Artikelnr.: 10164705 |
|
![]() |
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 1 m
Artikelnr.: 11095302 |
|
![]() |
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 2 m
Artikelnr.: 11100408 |
|
![]() |
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 5 m
Artikelnr.: 11100430 |
|
![]() |
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 10 m
Artikelnr.: 11100431 |
|