Datenblatt – EIL580-S1
Datenblatt – EIL580-S1
Datenblatt – EIL580-S1
Datenblatt – EIL580-S1
UL-Zertifikat E240061
EIL580
EIL580
EIL580
DoC / CoC - EIL580, ITD2LH00
EIL580-S1B1: EURO-Flansch B10, Vollwelle ø11x30 mm mit Scheibenfeder, Kabel axial, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.5Tx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: EURO-Flansch B10, Vollwelle ø11x30 mm mit Scheibenfeder, Kabel radial, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.5Rx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: EURO-Flansch B10, Vollwelle ø11x30 mm mit Scheibenfeder, Kabel axial, IP67 / STEP (EIL580-S1B1.7Tx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: EURO-Flansch B10, Vollwelle ø11x30 mm mit Scheibenfeder, Kabel radial, IP67 / STEP (EIL580-S1B1.7Rx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: EURO-Flansch B10, Vollwelle ø11x30 mm mit Scheibenfeder, Stecker M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.5Bx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: EURO-Flansch B10, Vollwelle ø11x30 mm mit Scheibenfeder, Stecker M12 radial, IP67 / STEP (EIL580-S1B1.7Bx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: EURO-Flansch B10, Vollwelle ø11x30 mm mit Scheibenfeder, Kabel tangential, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.5Px.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: EURO-Flansch B10, Vollwelle ø11x30 mm mit Scheibenfeder, Stecker M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.5Fx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: EURO-Flansch B10, Vollwelle ø11x30 mm mit Scheibenfeder, Kabel tangential, IP67 / STEP (EIL580-S1B1.7Px.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: EURO-Flansch B10, Vollwelle ø11x30 mm mit Scheibenfeder, Stecker M23 radial, IP67 / STEP (EIL580-S1B1.7Fx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: EURO-Flansch B10, Vollwelle ø11x30 mm mit Scheibenfeder, Stecker M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.5Ax.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: EURO-Flansch B10, Vollwelle ø11x30 mm mit Scheibenfeder, Stecker M23 axial, IP67 / STEP (EIL580-S1B1.7Dx.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: EURO-Flansch B10, Vollwelle ø11x30 mm mit Scheibenfeder, Stecker M12 axial, IP67 / STEP (EIL580-S1B1.7Ax.xxxxx.A)
EIL580-S1B1: EURO-Flansch B10, Vollwelle ø11x30 mm mit Scheibenfeder, Stecker M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-S1B1.5Dx.xxxxx.A)
![]() |
Federscheibenkupplung K 35 (Welle ø6...12 mm) |
|
![]() |
Federscheibenkupplung K 50 (Welle ø11...16 mm) |
|
![]() |
Federscheiben-Kupplung K60 WD 11PF4 + 12PF4
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11064874 |
|
![]() |
Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH0500G)
Artikelnr.: 10129332 |
|
![]() |
Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH1000G)
Artikelnr.: 10129333 |
|
![]() |
Anschlusskabel 2 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0200G)
Artikelnr.: 11053961 |
|
![]() |
Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0500G)
Artikelnr.: 11053962 |
|
![]() |
Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH1000G)
Artikelnr.: 10170054 |
|
![]() |
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW
Artikelnr.: 10164705 |
|
![]() |
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 1 m
Artikelnr.: 11095302 |
|
![]() |
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 2 m
Artikelnr.: 11100408 |
|
![]() |
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 5 m
Artikelnr.: 11100430 |
|
![]() |
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 10 m
Artikelnr.: 11100431 |
|