Technische Daten
Sensor Daten
Sensor
  • ams (CMOSIS) CMV4000 V3
Mono/Farbe
  • Farbe
Sensor Typ
  • 1″ CMOS
Shutter Typ
  • Global shutter
Auflösung
  • 2040 × 2044 px
Pixelgrösse
  • 5.5 × 5.5 µm
Belichtungszeit
  • 0,02 … 1000 ms
Datenqualität (EMVA 1288 typical)
Dark Noise
  • 11,5 e-
Saturation Capacity
  • 9899 e-
Dynamikbereich
  • 58,3 dB
Signal-Rausch-Verhältnis
  • 40 dB
Quanteneffizienz
  • 39,3 % @ 465 nm
  • 41,3 % @ 536 nm
  • 39,2 % @ 631 nm
Bildaufnahmeformate
Bildformate, Bildrate Schnittstelle max.
  • Full Frame, 2040 × 2044 px, max. 29 fps
Pixelformate
  • Mono8
  • BayerRG8
  • BayerRG12
  • RGB8 Packed
  • BGR8 Packed
  • YUV411 Packed
  • YUV422 Packed
  • YUV444 Packed
Bildmanipulation
Analoge Steuerung
  • Gain (0 … 8 dB)
  • Offset (0 … 255 LSB 12 Bit)
Farbmodelle
  • RGB
  • YUV
  • Mono
Farbverarbeitung
  • Integrierter Farbprozessor für erstklassige Farbberechnung
Kamerafunktionen
Synchronisation
  • Free running
  • Trigger
Trigger Quellen
  • Hardware
  • Software
  • ActionCommand
Trigger Delay
  • 0 … 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 512 Trigger Signalen
Sequencer
  • Automatisierte Bildserienaufnahme unter Anwendung verschiedener Parametersätze
Sequencer Parameter
  • Belichtungszeit
  • Verstärkungsfaktor
  • Ausgang
  • ROI Offset x
  • ROI Offset y
Digitaleingänge
  • 1 Eingang
Digitalausgänge
  • 3 Ausgänge
Interner Bildspeicher
  • 120 MB
Schnittstellen
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mbits/sec, Fast Ethernet, Übertragungsrate 100 Mbits/sec, Steckverbinder: SACC-CI-M12FS-8CON-L180-10G
Prozessschnittstelle / Spannungsversorgung
  • SACC-CI-M12MS-8CON-SH TOR 32 / 8 pins
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • C-Mount
Breite
  • 46 mm
Höhe
  • 46 mm
Tiefe
  • 49,8 mm
Gewicht
  • ≤ 185 g
  • ≤ 220 g (inkl. Tube)
Material
  • Aluminium, IP 65/67
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 24 V (externe Stromversorgung)
  • 36 … 57 V (Power over Ethernet)
Leistungsaufnahme
  • Ca. 3,6 W @ 12 VDC und 29,0 fps
  • Ca. 3,7 W @ 48 VDC (PoE) und 23,5 fps
Nichtflüchtiger Speicher
Flash Speichergrösse
  • 128 kB
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • +5 … +50 °C
Luftfeuchte
  • 10 … 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart
  • IP 40
  • IP 54 (mit montiertem Tubus und Kabel)
  • IP 65 (mit montiertem Tubus und Kabel)
  • IP 67 (mit montiertem Tubus und Kabel)
  • IP 69K (mit Edelstahl Gehäuse-Zubehör)
Digitale Ein- und Ausgänge
Lines
  • 1 Eingang
  • 3 Ausgänge
Konformität
Konformität
  • CE
  • RoHS

Software
Softwarepakete
  • Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI Software Beispiele

  • Third Party Software

Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Zusatzinformationen
Application Notes
CAD

Zeichnungen
Masszeichnung

Zubehör
Stromversorgung
The selected altAttribute does not exist! Z-Kit Stromversorgung QX VisiLine IP int.

Artikelnr.: 11113399

  • Universelles Steckernetzgerät 12V/2,0A International mit Stecker für EU, US, UK, AU, KR
  • Stromversorgungs- und Prozess Interface Adapter Kabel für QX und VisiLine IP Kameras, Länge 2,0 m
Starter Kit
The selected altAttribute does not exist! VisiLine IP Starter Kit

Artikelnr.: 11112536

  • GigE PCIe Interface Board
  • M12-12-pol Gigabit Ethernet Kabel 5,0 m (x-codiert)
  • VisiLine IP und QX Kit zur Stromversorgung
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Software (Windows, Linux, Linux ARM) via Download
  • Kamera nicht enthalten
PCIe/Adapter
The selected altAttribute does not exist! PCIe Ethernet Server Adapter I210

Artikelnr.: 11137188

  • Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
  • PCIe x1 (single lane)
  • Server Adapter
  • Single GigE Port
  • Nutzung auch mit verschraubbaren Steckverbindern
The selected altAttribute does not exist! ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2

Artikelnr.: 11168452

  • Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
  • PCIe x2 (dual lane)
  • Server Adapter
  • Dual GigE Port
The selected altAttribute does not exist! ZVA-PCIe-1672E-AE

Artikelnr.: 11168453

  • Gigabit Ethernet Interfacekarte
  • PCIe x4 (quad lane)
  • Dual GigE Port
  • Hinweis: 4-Lane PCI Express Steckplatz erforderlich
Gehäusezubehör
The selected altAttribute does not exist! XC Tube

Artikelnr.: 11088325

  • Objektivschutz für C-Mount Objektive
  • Optional Verlängerung des XC Tube durch XC Tube Module 6 mm (11115649) oder XC Tube Module (11089149), Länge 12 mm. Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
  • Gewinde: M47
  • Länge: 44 mm
The selected altAttribute does not exist! XC Tube Modul 12 mm

Artikelnr.: 11089149

  • modulare Verlängerung des Objektivschutzes für C-Mount Objektive
  • Gewinde: M47
  • Länge: 12 mm
The selected altAttribute does not exist! XC Tube Modul 6mm

Artikelnr.: 11115649

  • modulare Verlängerung des Objektivschutzes für C-Mount Objektive
  • Gewinde: M47
  • Länge: 6 mm
Objektivzubehör
The selected altAttribute does not exist! Filter CL/27 (R2) ROT PENTAX

Artikelnr.: 11006551

  • Ricoh Farbfilter (rot)
The selected altAttribute does not exist! Filter Pol PENTAX PL27

Artikelnr.: 11092000

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 27 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353

Artikelnr.: 11175428

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 30,5 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301

Artikelnr.: 11167713

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 40,5 mm
The selected altAttribute does not exist! Zwischenringsatz FP-RGST, 6teil.

Artikelnr.: 11010529

  • Zwischenringsatz 6 teilig 0,5, 1, 5, 10, 20, 40 mm
Objektiv
The selected altAttribute does not exist! Obj TOURMALINE 2,8/50 C

Artikelnr.: 11037739

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1.3″
  • M.O.D. 0,135 m
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! Obj TURQUOISE 1,9/10 C

Artikelnr.: 11037743

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 10 mm
  • F 1,9-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,092 m
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! Obj TURQUOISE 1,8/16 C

Artikelnr.: 11076106

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,8-22
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,155 m
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! Obj LINOS MeVis C 25mm/f1,6

Artikelnr.: 11051404

  • Linos Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,6-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,26 m
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! Obj Kowa LM12HC-SW 12,5mm/f1,4

Artikelnr.: 11097919

  • Kowa Objektiv
  • 12,5 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • mit Fixierschraubefür Blende und Fokus
  • geeignet für NIR/SWIR (800...2000nm)
  • M.O.D. 0,9 m
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! Obj Kowa LM25HC 25mm/f1,4

Artikelnr.: 11092602

  • Kowa Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4

Artikelnr.: 11092603

  • Kowa Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • SWIR optimiert
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! Obj Kowa LM35HC-SW 35mm/f1,4

Artikelnr.: 11092605

  • Kowa Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,4 m
  • SWIR optimiert
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-FL-BC2518-9M

Artikelnr.: 11154325

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-FL-BC3518-9M

Artikelnr.: 11154326

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,15 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-FL-BC5024-9M

Artikelnr.: 11154327

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,4-22
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! Obj Kowa LM12HC 12mm/f1,4

Artikelnr.: 11092600

  • Kowa Objektiv
  • 12,5 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! Obj Kowa LM16HC 16mm/f1,4

Artikelnr.: 11092601

  • Kowa Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-V0828-MPY

Artikelnr.: 11181608

  • Computar Objektiv
  • 8 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-V1228-MPY

Artikelnr.: 11181609

  • Computar Objektiv
  • 12 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-V1628-MPY

Artikelnr.: 11181640

  • Computar Objektiv
  • 16 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-V2528-MPY

Artikelnr.: 11181641

  • Computar Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-V3528-MPY

Artikelnr.: 11181642

  • Computar Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-V5028-MPY

Artikelnr.: 11181643

  • Computar Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,55 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4

Artikelnr.: 11143330

  • Kowa Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4

Artikelnr.: 11143331

  • Kowa Objektiv
  • 50 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,5 m
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-FL-BC1220-9M

Artikelnr.: 11201119

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 12 mm
  • F 2.0-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0.08 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-FL-BC1618-9M

Artikelnr.: 11201121

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 16 mm
  • F 1.8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0.08 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-Dimension_2.8/8_C

Artikelnr.: 11214035

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 8 mm
  • F 2,8-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,102 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-Dimension_2/12_C

Artikelnr.: 11214036

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 12 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,101 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-Dimension_2/18_C

Artikelnr.: 11214038

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 18 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,090 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-Dimension_2/25_C

Artikelnr.: 11214039

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,152 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-Dimension_2/35_C

Artikelnr.: 11214040

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,209 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-Dimension_2/50_C

Artikelnr.: 11214041

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,311 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten
The selected altAttribute does not exist! GigE Power Switch

Artikelnr.: 11008795

  • GigE Switch
  • PoE und Jumbo Frame Unterstützung
  • 4x 1000base-T
  • Hutschienenmontage
  • Betriebsspannung: 24-48 V; PoE erfordert 48 V
Kabel
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230367

Artikelnr.: 11230367

  • M12, Stecker, X-kodiert, 8-polig; PUR, 500 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 8-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, CAT6A, 10 GBit/s
  • Kopf A: IP66K, IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230493

Artikelnr.: 11230493

  • M12, Stecker, X-kodiert, 8-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 8-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, CAT6A, 10 GBit/s
  • Kopf A: IP66K, IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230494

Artikelnr.: 11230494

  • M12, Stecker, X-kodiert, 8-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 8-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, CAT6A, 10 GBit/s
  • Kopf A: IP66K, IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230495

Artikelnr.: 11230495

  • M12, Stecker, X-kodiert, 8-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 8-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m, CAT6A, 10 GBit/s
  • Kopf A: IP66K, IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex

Artikelnr.: 11185139

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6A
  • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 2,0 m
The selected altAttribute does not exist! Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex

Artikelnr.: 11195760

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6A
  • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex

Artikelnr.: 11195761

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6A
  • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 10,0 m
The selected altAttribute does not exist! Z-KSG 32SH0500G
Geschirmtes Kabel 3-polig, 5,0 m

Artikelnr.: 11105264

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel für Baumer VisiLine® Kameras
  • M8/3-pol Stecker auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! Z-KSW 31SH0500G
90°geschirmtes Kabel 3-polig, 5,0 m

Artikelnr.: 11105281

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel für Baumer VisiLine® Kameras
  • 90° gewinkelter M8/3-pol Stecker auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! Z-ESG 32DH0500G
Geschirmtes Kabel 6-polig, 5,0 m

Artikelnr.: 11098904

  • Geschirmtes Prozess Interfaceund Stromversorgungskabel für Baumer VisiLine® Kameras
  • M8/6-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! Z-ESG 32DH1000G
Geschirmtes Kabel 6-polig, 10,0 m

Artikelnr.: 11105006

  • Geschirmtes Prozess Interfaceund Stromversorgungskabel für Baumer VisiLine® Kameras
  • M8/6-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 10,0 m
The selected altAttribute does not exist! Z-ESW 31DH0500G
90°geschirmtes Kabel 6-polig, 5,0 m

Artikelnr.: 11105041

  • Geschirmtes Prozess Interface- und Stromversorgungskabel für Baumer VisiLine® Kameras
  • 90° abgewinkelte M8/6-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
Halterungen und Kühlkörper
The selected altAttribute does not exist! Mounting Adapter Type B (Tripod)

Artikelnr.: 11003060

  • Kamera Mounting Adapter für TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LXG, LXC, PX und SX/HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • stabile Unterseiten- und Tripod Montage
The selected altAttribute does not exist! Mounting Adapter Type C

Artikelnr.: 11053252

  • Kamera Mounting Adapter für TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LX und HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • stabile Seitenmontage
The selected altAttribute does not exist! Heat Sink Type A

Artikelnr.: 11037580

  • Kühlkörper für TX, VCXG.I, VisiLine, VisiLine IP, LX und HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • 48 mm x 33 mm x 16,5 mm

Nach oben