Technische Daten
Befestigung
Artikelnummer
  • 11003060
Name
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
Eigenschaften
    • Einfache Kamera-Befestigung
    • Robuste eloxierte Oberfläche
    • Stabiles Leichtbau-Metall Design (Aluminium, 17g)
    • UNC ¼”- 20 Gewinde zur Befestigung (Tripod Gewinde)

Leitung
Artikelnummer
  • 11101979
Name
  • Kabel GigE M12X//RJ45, 5,0 m
Eigenschaften
    • GigE Kabel
    • M12/x-codierter Stecker auf RJ45
    • Länge 5,0 m

Schnittstellenkarte
Artikelnummer
  • 11137188
Name
  • PCIe Ethernet Server Adapter I210-T1 (ZVA-PCIe_Intel_Eth_Server_Adptr_I1210-T1)
Eigenschaften
    • 1 Port GigE auf PCI Express Host Adapter
    • RJ45 Anschluss
    • Chipsatz: Intel® i210 Gigabit Controller
    • getestete Jumbo Frames: 9 kByte
    • 1 lane Anschluss

Stromversorgung
Artikelnummer
  • 11113399
Name
  • Kit zur Stromversorgung QX VisiLine IP int.
Eigenschaften
  •  

    • Steckernetzgerät 12V/2,0A International mit Anschluss-Stecker für EU, US, UK, AU, KR und Stromversorgungs- und Prozess Interface Adapter Kabel für QX-Serie und VisiLine IP Kameras
    • Länge 2,0 m

     


Software
Softwarepakete
  • Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)


Nach oben