Technische Daten
Sensor Daten
Sensor
  • ams (CMOSIS) CMV20000
Mono/Farbe
  • Farbe
Farbfilter
  • RGB Bayer Mosaic
Sensor Typ
  • 35 mm CMOS
Shutter Typ
  • Global shutter
Auflösung
  • 5120 × 3840 px
Pixelgrösse
  • 6.4 × 6.4 µm
Belichtungszeit
  • 0,1 … 1000 ms
Datenqualität (EMVA 1288 typical)
Dark Noise
  • 7,64 e-
Saturation Capacity
  • 11673 e-
Dynamikbereich
  • 63,1 dB
Signal-Rausch-Verhältnis
  • 40,7 dB
Quanteneffizienz
  • 55,7 % @ 465 nm
  • 60,5 % @ 536 nm
  • 53,9 % @ 631 nm
Bildaufnahmeformate
Bildformate, Bildrate Schnittstelle max.
  • Full Frame, 5120 × 3840 px, max. 32 fps
Pixelformate
  • BayerGB8
  • BayerGB10
  • BayerGB12
Bildmanipulation
Analoge Steuerung
  • Gain (0 … 12 dB)
  • Offset (0 … 255 LSB 12 Bit)
Farbmodelle
  • Raw Bayer
Kamerafunktionen
Synchronisation
  • Free running
  • Trigger
Trigger Quellen
  • Hardware
  • Software
  • ActionCommand
Trigger Delay
  • 0 … 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 256 Trigger Signalen
Sequencer
  • Automatisierte Bildserienaufnahme unter Anwendung verschiedener Parametersätze
Sequencer Parameter
  • Belichtungszeit
  • Verstärkungsfaktor
  • Ausgang
  • ROI Offset x
  • ROI Offset y
Digitaleingänge
  • 1 Eingang
Digitalausgänge
  • 1 Ausgang
Interner Bildspeicher
  • 512 MB
Schnittstellen
Datenschnittstelle
  • Camera Link Full, Connector: 2 x Standard SDR26 (Mini CL)
Prozessschnittstelle
  • M8 / 8 pins
Spannungsversorgung
  • via M8 / 8 pins
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • M58-Mount (F-Mount, M42, C-Mount via Adapter)
Breite
  • 60 mm
Höhe
  • 60 mm
Tiefe
  • 43,05 mm
Gewicht
  • ≤ 235 g (M58-Mount)
Material
  • Gehäuse: Aluminium
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 24 V (externe Stromversorgung)
  • 38 … 57 V (PoCL)
Leistungsaufnahme
  • Ca. 5,5 W @ 24 VDC
  • Ca. 5,5 W @ 12 VDC (PoCL)
Nichtflüchtiger Speicher
Flash Speichergrösse
  • 128 kB
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • +5 … +65 °C @ T = Messpunkt
Luftfeuchte
  • 10 … 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart
  • IP 40
Konformität
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • EAC
  • KC (R-R-BkR-LXC-200M)

Software
Softwarepakete
  • Baumer Camera Link SDK v2.x (Windows)

  • Third Party Software


Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Zusatzinformationen
Application Notes
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Masszeichnung

Zubehör
Stromversorgung
The selected altAttribute does not exist! Z-Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int.

Artikelnr.: 11122415

  • Universelles Steckernetzgerät 12V/2,0A International mit Stecker für EU, US, UK, AU, KR
  • Stromversorgungs- und Prozess Interface Adapter Kabel für LX-, PX- und VCXG-Kameras, Länge 5,0 m
Starter Kit
The selected altAttribute does not exist! LXCxx Starter Kit

Artikelnr.: 11165157

  • Camera Link PCI Express x4 Interface Board
  • Trigger/Flash Kabel 5,0 m
  • Camera Link Kabel SDR/SDR 5,0 m (2 Stück)
  • Kit zur Stromversorgung für LX, PX und VCXG Kameras
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Software (WINDOWS) via Download
  • Kamera nicht enthalten
Objektivzubehör
The selected altAttribute does not exist! Adapter M58 / C-Mount

Artikelnr.: 11115198

  • Adapter M58 / C-Mount
The selected altAttribute does not exist! Adapter M58 / F-Mount

Artikelnr.: 11117852

  • Adapter M58 / F-Mount
The selected altAttribute does not exist! Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)

Artikelnr.: 11127232

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
The selected altAttribute does not exist! Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)

Artikelnr.: 11137781

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
The selected altAttribute does not exist! Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)

Artikelnr.: 11115200

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)
The selected altAttribute does not exist! Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)

Artikelnr.: 11204598

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)
The selected altAttribute does not exist! Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)

Artikelnr.: 11209260

  • Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)
Objektiv
The selected altAttribute does not exist! ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6

Artikelnr.: 11201893

  • Linos Objektiv
  • 40 mm
  • F 5.6
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0.094 m
  • mit Fixierschraube für Fokus
  • F-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-FL-YFL3528

Artikelnr.: 11201890

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-22
  • Format 45 mm
  • M.O.D. 0,19 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-FL-YFL5028

Artikelnr.: 11014685

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • Format 45 mm
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF2528-F

Artikelnr.: 11201894

  • Myutron Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,14 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF3528-F

Artikelnr.: 11201895

  • Myutron Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,23 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF5028-F

Artikelnr.: 11201896

  • Myutron Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,19 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF10528-F

Artikelnr.: 11201897

  • Myutron Objektiv
  • 105 mm
  • F 2,8-22
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,43 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF20035-F

Artikelnr.: 11201898

  • Myutron Objektiv
  • 200 mm
  • F 3.5-32
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,85 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • F-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42

Artikelnr.: 11209330

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 21 mm
  • F 2,8-22
  • Format 43 mm
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M42-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42

Artikelnr.: 11209332

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,4-22
  • Format 43 mm
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M42-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42

Artikelnr.: 11209333

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,0-22
  • Format 43 mm
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M42-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42

Artikelnr.: 11209319

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,0-22
  • Format 43 mm
  • M.O.D. 0,45 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M42-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42

Artikelnr.: 11209334

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 85 mm
  • F 2,4-22
  • Format 43 mm
  • M.O.D. 0,8 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M42-Mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF2528-U58

Artikelnr.: 11205384

  • Myutron Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,14 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF3528-U58

Artikelnr.: 11205385

  • Myutron Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,23 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF5028-U58

Artikelnr.: 11205386

  • Myutron Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • Format 44 mm
  • M.O.D. 0,19 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF10528-U58

Artikelnr.: 11205387

  • Myutron Objektiv
  • 105 mm
  • F 2,8-22
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,43 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
The selected altAttribute does not exist! ZVL-LSF20035-U58

Artikelnr.: 11205388

  • Myutron Objektiv
  • 200 mm
  • F 3.5-32
  • Format 46 mm
  • M.O.D. 0,85 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • M58-Mount
  • Auflagemaß 12 mm
Kabel
The selected altAttribute does not exist! Kabel Mini CL SDR/SDR 5,0 m

Artikelnr.: 11077296

  • Camera Link® Interfacekabel
  • SDR auf SDR Stecker
  • Länge 5,0m
  • bis 80MHz Pixel Takt
The selected altAttribute does not exist! Z-ESG 32FP0500G
Geschirmtes Kabel 8-polig,weiblich, 5,0 m

Artikelnr.: 11118810

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M8/8-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! Z-ESW 31FH0500
90° Kabel 8-polig, 5,0 m

Artikelnr.: 11105262

  • Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M8/8-pol Buchse auf offene Enden
  • Länge 5,0 m
  • Alternativartikel: CAM8.A8-11232605
Halterungen und Kühlkörper
The selected altAttribute does not exist! Mounting Adapter Type B (Tripod)

Artikelnr.: 11003060

  • Kamera Mounting Adapter für TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LXG, LXC, PX und SX/HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • stabile Unterseiten- und Tripod Montage
The selected altAttribute does not exist! Mounting Adapter Type C

Artikelnr.: 11053252

  • Kamera Mounting Adapter für TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LX und HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • stabile Seitenmontage
The selected altAttribute does not exist! Heat Sink Type A

Artikelnr.: 11037580

  • Kühlkörper für TX, VCXG.I, VisiLine, VisiLine IP, LX und HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • 48 mm x 33 mm x 16,5 mm
The selected altAttribute does not exist! Mounting Adapter Type H

Artikelnr.: 11191852

  • Kamera Mounting Adapter für CX, LX und QX Kameras inkl. Schraube (Innensechskant)
  • drehbare Montage
The selected altAttribute does not exist! Mounting Adapter Type I

Artikelnr.: 11191850

  • Laser Mounting Adapter für ZM18 Laser von Z-Lasers
  • drehbare Montage
The selected altAttribute does not exist! Heat Sink Type B

Artikelnr.: 11114702

  • Kühlkörper für TX, VCXG.I, VisiLine, VisiLine IP, LX und HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • 50 mm x 50 mm x 40 mm

Nach oben