Technische Daten
Befestigung
Artikelnummer
  • 11003060
Name
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
Eigenschaften
    • Einfache Kamera-Befestigung
    • Robuste eloxierte Oberfläche
    • Stabiles Leichtbau-Metall Design (Aluminium, 17g)
    • UNC ¼”- 20 Gewinde zur Befestigung (Tripod Gewinde)

Leitung
Artikelnummer
  • 11077296
Name
  • 2x Kabel Mini CL SDR/SDR 5,0 m
Eigenschaften
    • Camera Link Interface Kabel mit SDR Steckern zum Anschluss einer Camera Link Kamera an einen Framegrabber
    • Länge 5,0 m

     

Prozess Interface Kabel
Artikelnummer
  • 11118810
Name
  • Geschirmtes Kabel 8-polig, 5,0 m (Z-ESG 32FP0500G)
Eigenschaften
    • geschirmtes Kabel
    • M8 Buchse
    • 8-polig
    • einseitig offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 5,0 m

     

Schnittstellenkarte
Artikelnummer
  • 11165522
Name
  • PCIe-CL microEnable 5 marathon ACL
Eigenschaften
    • Base, Dual Base Medium Full und Deca Configurations Support
    • Quad Lane PCI Express Interface
    • 2 x SDR26 (mini) Anschluss
    • 256 MB Image Buffer

Stromversorgung
Artikelnummer
  • 11122415
Name
  • Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int.
Eigenschaften
    • Steckernetzgerät 12V/2.0A International mit Anschluss-Stecker für EU, US, UK, AU, KR und Stromversorgungs- und Prozess Interface Adapter Kabel für LX, PX und VCXG Kameras
    • Länge 5,0 m


Software
Softwarepakete
  • Baumer Camera Link SDK v2.x (Windows)


Nach oben