Shuttles sind kompakte Fahrzeuge für den automatischen Einsatz in Paletten-Hochregallagern. Sie transportieren selbstständig Waren und lagern diese zuverlässig am richtigen Ort ein. Hierfür sind sie auf smarte Sensoren angewiesen, um optimal zu funktionieren.
 

Sensorlösungen für Paletten-Shuttles

Kollisionsvermeidung

Um Kollisionen zu vermeiden, muss der Abstand zwischen den Shuttles gemessen werden. Hierfür sind Lichtlaufzeit-Sensoren die passende Lösung:

Ihre Vorteile:

  • Zuverlässiges Erkennen von Objekten in der Gasse ermöglicht höchste Verfügbarkeit
  • Kompakte Sensoren mit erweitertem Erfassungsbereich, bis zu 10 m auf einen Reflektor, erlauben mehr Flexibilität für Ihr Shuttle-Design

Positionierung der Palette

Die genaue Positionierung von Paletten in unmittelbarer Nähe zueinander ist für eine optimale Raumausnutzung unerlässlich. Lichtlaufzeit-Sensoren sind die geeignete Lösung:

Ihre Vorteile:

  • Zuverlässiges Erkennen der Palette unabhängig von Form und Material für höchste Verfügbarkeit
  • Kompakte Sensoren mit erweitertem Erfassungsbereich bis zu 2,5 m geben Ihnen mehr Flexibilität für Ihr Shuttle-Design
     

Fachfeinpositionierung

Die exakte Positionierung des Shuttles vor dem Regalfach ist entscheidend. Photoelektrische Sensoren mit Hintergrundausblendung sind hierfür die beste Lösung:

Ihre Vorteile:

  • Der Laser-Lichtstrahl ermöglicht sehr präzise Objektpositionierung bis zu 0,05 mm Genauigkeit für hohe Produktivität
  • Zuverlässige Erfassung dank Fremdlichtsicherheit
  • Kompakte Sensoren ermöglichen mehr Flexibilität für Ihr Shuttle-Design
     

Anwesenheits- und Positionskontrolle der Palette

Um einen ungestörten Betrieb zu gewährleisten und Kollisionen vorzubeugen ist die präzise und zuverlässige Positionierung der Palette auf dem Shuttle erforderlich. Wir empfehlen die Verwendung von Reflexions-Lichttaster:

Ihre Vorteile:

  • Die Erkennung der Palette, unabhängig vom Material, ermöglicht höchste Verfügbarkeit
  • Zuverlässige Erkennung dank Fremdlichtsicherheit
  • 3D-CAD-integrierter Strahl und qTarget erleichtern das Engineering und die Inbetriebnahme
     

Geschwindigkeitsüberwachung des Shuttles

Die kontinuierliche Überwachung der Shuttle-Geschwindigkeit innerhalb der Gasse ist entscheidend. Lagerlose inkrementale Drehgeber sind hierfür die ideale Lösung:

Ihre Vorteile:

  • Kompakte Shuttle-Bauweise dank lagerlosem Drehgeber mit geringem Bauraumbedarf
  • Berührungsloses, verschleissfreies Abtastsystem für den Dauerbetrieb 

Positionierung des Shuttles

Eine präzise Positionierung des Shuttles innerhalb der Gasse ist unerlässlich. Industrielle Absolut-Drehgeber bieten hierfür die richtige Lösung:

Ihre Vorteile:

  • Kompakte Shuttle-Bauweise durch geringste Einbautiefe in der 58 mm-Klasse
  • Einfache Geräteintegration dank Verfügbarkeit aller gängigen Schnittstellen

Erkennung der Ausgangsstellung

Eine zuverlässige Erkennung der Nullposition auf dem Shuttle-Lift ist erforderlich. Hierfür kommen induktive Näherungsschalter oder Gabellichtschranken zum Einsatz:

Ihre Vorteile:

  • Kompakte Sensoren ermöglichen mehr Flexibilität für Ihr Shuttle-Design
  • Berührungslose Sensorprinzipien für robustes und verschleissfreies Design
     

Positionierung der Palette am Fachende

Die exakte Positionierung der Palette am Ende des Fachs ist entscheidend um die Lagerkapazität maximal auszunutzen. Lichtlaufzeit-Sensoren sind die ideale Lösung:

Ihre Vorteile:

  • Exakte Positionierung dank zuverlässiger Erkennung der Endposition
  • Kompakte Sensoren mit erweitertem Erfassungsbereich bis zu 2,5 m geben Ihnen mehr Flexibilität im Shuttle-Design

Highlight-Produkte für Ihr Paletten-Shuttle


Kontakt

Nach oben