Bei einem Parent-Child-Shuttle transportiert ein grösseres Shuttle ein kleineres entlang der Haupt-Gasse. Das Child-Shuttle wird in den Fächern zur Entnahme oder Lagerung von Artikeln eingesetzt. Smarte Sensoren an beiden Shuttles gewährleisten einen sicheren und effizienten Betrieb.

Sensorlösungen für Parent-Child-Shuttles

Lateral monitoring of the child shuttle position

Seitliche Überwachung der Child-Shuttle-Position

Es ist wichtig, Überstände auf dem Shuttle zu erkennen, um einen ungestörten Betrieb zu gewährleisten und Kollisionen vorzubeugen. Wir empfehlen die Verwendung von Reflexions-Lichtschranken: 

Ihre Vorteile:

  • Transparent-Modus zur Erkennung von überlappenden Folien für maximale Verfügbarkeit
  • 3D-CAD-integrierter Strahl und qTarget erleichtern das Engineering und die Inbetriebnahme
  • Kompakte Sensoren ermöglichen mehr Flexibilität für Ihr Shuttle-Design
Vertical monitoring of the child shuttle position

Vertikale Überwachung der Child-Shuttle-Position

Für einen ungestörten Betrieb ist es essenziell die korrekte Position des Child-Shuttles und der Palette sicherzustellen. Hierfür sind Lichtlaufzeit-Sensoren die passende Lösung:

Ihre Vorteile:

  • Zuverlässiges Erkennen von Objekten, unabhängig von Material und Oberfläche, für höchste Verfügbarkeit
  • Kompakte Sensoren mit erweitertem Erfassungsbereich bis zu 2,5 m geben Ihnen mehr Flexibilität für Ihr Shuttle-Design
Home / zero positioning

Endpositionserkennung

Es ist wichtig, die genaue Position des Shuttles am Ende der Gasse zu kennen, um die sichere Beladung zu ermöglichen. Gabellichtschranke sind hier die richtige Lösung:

Ihre Vorteile:

  • Zuverlässige und materialunabhängige Objekterkennung mit Einweglichtschranke ermöglicht höchste Verfügbarkeit
  • Gabellichtschranken für einfache Inbetriebnahme
  • Kompakte Sensoren ermöglichen mehr Flexibilität für Ihr Shuttle-Design
Home positioning on the parent shuttle

Endpositionserkennung auf dem Parent-Shuttle

Um die endgültige und korrekte Position des Child-Shuttles auf dem Parent-Shuttle zu gewährleisten, empfehlen wir den Einsatz von Reflexionslichtschranken: 

Ihre Vorteile:

  • 3D-CAD-integrierter Strahl und qTarget erleichtern das Engineering und die Inbetriebnahme
  • Kompakte Sensoren ermöglichen mehr Flexibilität für Ihr Shuttle-Design

Highlight-Produkte für Ihr Parent-Child-Shuttle


Kontakt

Nach oben