Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Modular konfigurierbares RTD-Industriethermometer

CombiTemp TFRN

  • Individuell auf Ihre Anforderungen konfigurierbar
  • Optional mit Touch-Display
  • Eintauchtiefe 20 ... 3000 mm
  • 4 … 20 mA, HART- oder Pt100-Ausgang
  • Komfortable Installation und zuverlässiger Betrieb
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Genauer Temperatursensor mit Touchscreen

PT55

  • Kompakte und robuste Bauweise
  • Verfügbare Eintauchtiefen bis 300 mm 
  • Kundenspezifische Eintauchtiefen auf Anfrage
  • Komfortable Installation und einfache Bedienung
  • Ausführungen für hohe Medientemperaturen bis 250 °C erhältlich
  • IO-Link Dual Channel zur einfachen Inbetriebnahme und Erfassung wertvoller Zusatzdaten
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Reaktionsschneller und genauer Temperaturtransmitter

PT20S

  • Sehr schnelle Ansprechzeit
  • Hochgenaue Temperaturmessung
  • Integrierter 4 ... 20 mA Transmitter
  • IO-Link Dual Channel zur schnellen Inbetriebnahme und für wertvolle Zusatzdaten
  • Kundenspezifische Eintauchtiefe
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Kompakter Temperaturtransmitter

TE2

  • Kompakte und robuste Bauweise
  • Kundenspezifische Eintauchtiefe bis 3000 mm
  • Präzisionsmessung von -50 ... 250 °C
  • Integrierter 4 ... 20 mA Transmitter oder Pt100-Ausgang
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Robuster Standardsensor

TCR6

  • Gehäuse DIN Form B
  • Eintauchtiefe bis 300 mm
  • 4 … 20 mA oder Pt100 Ausgang
  • Pt100-Klasse A/B, Pt1000-konfigurierbar
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Modulares RTD-Thermometer für Raum- und Umgebungstemperatur

TFR5

  • Sensor aus Edelstahl AISI 316L
  • Indoor und Outdoor geeignet
  • Optional mit Display
  • Kabel- oder fester Fühler
  • Wand- oder Rohrmontage
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Universal-Kabelfühler für besonders platzsparenden Einbau

  • Kompakt und leicht für eine flexible Platzierung
  • Für beengte Stellen und bewegte Einbauten geeignet
  • Pt100-Ausgang
  • Anschluss an die CombiTemp Baureihe möglich
Zum Produkt

Ihr Nutzen
  • Langfristige Prozesssicherheit
    • Speziell für anspruchsvolle Industrieumgebungen designt
    • Zuverlässige Messtechnik
  • Höhere Produktivität durch performante Messung
    • Schnelle Ansprechzeiten und kompakte Designs zur optimalen Platzierung 
  • Weniger Aufwand dank einfachster Bedienung
    • Problemloser Einsatz auch ohne Touch-Display oder Flex-Programmer
  • Schnelle, einfache und kostengünstige Implementierung
    • Umfangreiches Portfolio an Prozessanschlüssen
  • Mehrwert durch digitale Sensordaten
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme
    • Lösungen mit IO-Link Dual Channel für maximale Flexibilität im Prozess
    • Zusätzliche Daten dank digitaler Sensoranbindung

Anwendungen
  • Temperaturüberwachung in industriellen Prozesse oder Fluiden
  • Erfassung der Raum- oder Umgebungstemperatur in Innen- oder Aussenbereichen
  • Anwendungen in der Fluid-, Chemie- und Verfahrenstechnik sowie im Maschinenbau
  • Anwendungen mit industriellen Prozessanschlüssen in Rohrleitungs-, Heizungs- und Wassersystemen sowie in Tanks und Behältern

Technologie

Downloads


Nach oben