1. Il sensore di flusso deve essere collegato ad un PC tramite la porta USB.
2. Il software BCP deve essere installato sul PC con tutti i driver. Per fare ciò, il PC deve disporre di una connessione a Internet funzionante. Il software BCP è disponibile all’indirizzo www.baumer.com nell’area download del prodotto.
3. Il sensore deve essere collegato elettricamente.
4. Per installare il software è necessario collegarsi al PC come amministratore
Il software BCP è suddiviso in tre aree operative:
1. area operativa per funzioni speciali
2. area operativa per ingresso di comando
3. vista di visualizzazione e menu
Potete reperire maggiori informazioni sulle singole aree operative nelle istruzioni per l’uso.
Il menu di avvio rapido consente di accedere rapidamente ad alcune delle funzioni più utilizzate. Ciò facilita la parametrizzazione rapida ed efficiente del sensore di flusso alla rispettiva applicazione. Inoltre è disponibile il menu principale con tutte le funzioni disponibili. L’accesso ai menu e alle funzioni del sensore di flusso viene garantito da 6 livelli di accesso raggruppati. Ogni livello di accesso è protetto da un codice diverso. Questi possono essere ricavati dalle istruzioni per l’uso. Il codice di accesso deve essere inserito all’apertura del menu di avvio rapido o del menu principale. A seconda del codice di accesso sono disponibili solo determinati menu o funzioni. I menu e le funzioni per i livelli di accesso superiori sono in grigio o non vengono visualizzati.
Software – Configuration tool BCP