4 mar 2025

Nuovo sensore di distanza laser OM60: il più preciso della sua categoria
L'innovativo design dell'OM60 non solo fornisce valori di misura estremamente precisi, ma anche la massima stabilità termica.

Grazie a un sensore di nuova concezione per la misurazione di distanza laser, Baumer raggiunge livelli di prestazioni senza precedenti in questa classe. Con le sue eccezionali prestazioni di misura in un alloggiamento compatto, il nuovo sensore di distanza laser ad alte prestazioni OM60 aumenta il livello di precisione: scosta-mento di linearità massimo di ±3 μm e ripetibilità eccezionale di 0,12 μm.

Massima stabilità termica

L'innovativo design del sensore non solo fornisce valori di misura estremamente precisi anche su superfici difficili da rilevare, ma anche la massima stabilità termica. Ciò rende OM60 uno dei sensori di distanza laser più affidabili della sua categoria. I campi di applicazione principali riguardano il controllo di posizione, la misurazione dello spessore e il controllo qualità, i quali richiedono la massima precisione nella misurazione di distanza. L'OM60 è quindi ideale per operazioni impegnative in settori industriali come quello dell'industria automobilistica, la produzione elettronica e la robotica.

L'OM60 non solo definisce gli standard con le sue caratteristiche uniche. Si distingue anche in termini di utilizzo e messa in servizio grazie alla parametrizzazione intuitiva con il software Baumer Sensor Suite e alla rapida integrazione tramite interfacce IO-Link o Modbus RTU.
 
Con OM60, il leader dei sensori Baumer dimostra ancora una volta la sua forza innovativa e orientata all'utente nel campo dei sensori ottici. Il nuovo sensore completa la gamma di sensori laser di distanza di Baumer, con un modello ad alte prestazioni e dal design compatto.
 
Ulteriori informazioni: www.baumer.com/OM60


Ulteriori informazioni


Download stampa

Contatto stampa
In alto