Dati tecnici
Dati generali
Type
  • Intensity difference
Campo di lavoro Tw
  • 20 … 150 mm
Alignment / soiled lens indicator
  • Flashing light indicator
Light indicator
  • LED green
Output indicator
  • LED yellow
Sensitivity adjustment
  • Teach-in
Suppression of reciprocal influence
  • Si
Fonte di luce
Light source
  • Pulsed red LED
Wave length
  • 660 nm
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 0,5 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 11 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 25 mA
Corrente assorbita media
  • 20 mA
Caduta di tensione Vd
  • <1,8 VDC
Funzione di commutazione
  • In presenza/per assenza di luce
Circuito di uscita
  • PNP
Output current
  • 100 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 8 mm
Height / length
  • 16,2 mm
Depth
  • 10,8 mm
Design
  • Rectangular
Housing material
  • Plastic (PMMA, MABS, PA)
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Cable rear side, 2 m
Condizioni ambientali
Tipo di protezione
  • IP 65
Temperatura d'esercizio
  • -20 … +50 °C

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
CAD
EPLAN

Disegni
Drawings
Connection diagram

Accessori
Peripherals
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Articolo n..: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Articolo n..: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
The selected altAttribute does not exist! 10150844
Minofix mounting 07

Articolo n..: 10150844

  • Material: brass nickel-plated

In alto